Telecamere angolari a spettro visibile da 5 o 8 MP

Serie di telecamere Ariel™ Corner

Le telecamere angolari Ariel sono progettate per offrire una visibilità totale della stanza in spazi in cui punti ciechi, manomissioni e illuminazione incoerente sono un problema. Costruite appositamente per applicazioni come istituti di correzione, strutture sanitarie, bostrelliere edili e ascensori, le telecamere Ariel offrono una copertura da parete a parete, il —tutto da un'unica unità montata ad angolo.
Con opzioni per video da 5 o 8 MP altamente dettagliati, le telecamere Ariel offrono prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione, illuminazione a infrarossi integrata e una robusta custodia resistente agli atti vandalici per una soluzione di sorveglianza discreta e affidabile.

Full Room Coverage from a Single, Tamper-Resistant Camera

This rugged, metal-enclosed corner camera offers an ultra-wide field of view, integrated IR illumination, and high-resolution sensor for capturing detailed video across a wide area. It eliminates blind spots common in elevators, corridors, and lobbies, and provides crisp imagery suitable for incident review and compliance documentation.

See, Identify, and Analyze More

An advantage of corner cameras is their ability to enhance situational awareness while maintaining a low profile. By pairing a very wide field of view with built-in motion detection, tamper detection, and privacy zones, these systems help operators quickly identify activity, interference attempts, or incidents that require review. Plus, with local recording up to 1 TB, you can be certain you've captured an entire event for evidence or after-action analysis.

Scalable to Any Facility or Complex

With PoE support and configurable bandwidth, the Ariel Corner Camera scales efficiently from single-room installations to entire complexes, allowing organizations to expand coverage without redesigning the system.

Confronta i modelli

Ariel™ CC-3405-01-I

Ariel™ CC-3405-01-I

  • Risoluzione 5 MP
  • 2,1 mm, obiettivo f/2.0
  • 139,1° HFOV × 101,65° VFOV A 2592 × 1944
Visualizza prodotto
Ariel™ CC-3408-01-I

Ariel™ CC-3408-01-I

  • Risoluzione 8 MP
  • 2,8 mm, obiettivo f/2,2
  • 132,9° HFOV × 98,1° VFOV A 4000 × 3000
Visualizza prodotto

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3408-01-IA Only)

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3405-01-I 5 MP Only)

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide