Progettato con precisione per garantire sicurezza e precisione
Extech EX-Series
Quando accuratezza e sicurezza nelle misurazioni non sono negoziabili, è essenziale disporre di strumenti su cui poter contare. I multimetri e le pinze amperometriche Extech EX-Series sono progettati per migliorare l’efficienza operativa e garantire la sicurezza sul posto di lavoro, con diagnostica avanzata e meccanismi di sicurezza garantiti.
Progettati con funzioni di sicurezza integrate, i multimetri e le pinze amperometriche EX-Series garantiscono una diagnostica accurata e proteggono gli ingegneri da potenziali pericoli elettrici. La loro tecnologia all’avanguardia semplifica le misurazioni complesse e migliora l’affidabilità di ogni lettura, rendendoli indispensabili per i professionisti di oggi.
Perché scegliere la Extech EX-Series?
L’impegno di Extech a fornire strumenti di alta qualità, durevoli e affidabili a prezzi competitivi rimane costante. La EX-Series è progettata per offrire le migliori prestazioni ed essere economicamente vantaggiosa, offrendo il miglior vantaggio per il tuo successo nel mercato odierno.
La sicurezza è fondamentale in qualsiasi ambiente professionale ed Extech ha fatto tutto il possibile per integrare funzionalità di sicurezza avanzate nei suoi nuovi strumenti. Questi miglioramenti non solo proteggono gli ingegneri, ma garantiscono anche la longevità e la precisione degli utensili stessi, essenziali per condurre operazioni sicure ed efficaci.
Con interfacce intuitive e design di facile utilizzo, i multimetri e le pinze amperometriche EX-Series riducono la complessità delle attività, consentendo ai professionisti di concentrarsi maggiormente sul portare a termine il lavoro nel modo giusto e meno sulla movimentazione degli utensili.
Which Camera Should I Choose?
Extech EX530A
Ideale per l'uso all'aperto, in barca e in qualsiasi ambiente industriale ostile.
Extech EX840A
Pinza amperometrica con termometro a infrarossi integrato per misurare fino a 1000 V CA/CC, 1000 A CA/CC di corrente.
Extech EX505A-K
Fornisce ai tecnici il misuratore affidabile e gli accessori necessari per la risoluzione dei problemi elettrici industriali.
Extech EX520A
Filtro passa basso, modalità LoZ e corrente massima 20 A per lavori di ispezione elettrici, HVAC e da banco.
Extech EX505A
Ideale per elettricisti, tecnici HVAC e tecnici di laboratorio che richiedono accuratezza, durata e sicurezza.
Extech EX820A
Il termometro a infrarossi integrato monitora la temperatura e individua i punti caldi su motori e dispositivi elettrici.
Extech EX623A
Combina due ingressi termocoppia per la misurazione di temperatura differenziale T1, T2 e T1-T2.
Resources & Support
Datasheet
Extech EX505A-K Datasheet GB
Datasheet
Extech EX505A-K Datasheet
Quick Start Guide
Guida Rapida Extech EX530A
User Manual
Manuale utente Extech EX530A
Datasheet
Extech EX5xxA Series Datasheet GB
Datasheet
Extech EX5xxA Series Datasheet
User Manual
Extech EX530A User Manual GB
User Manual
Extech EX530A User Manual
Quick Start Guide
Extech EX530A Quick Start Guide
User Manual
Manuale utente Extech EX840A