CUSTODIE PROTETTIVE

Alloggiamenti ambientali Flir per termocamere fisse Axx/Axxx

Il monitoraggio continuo ripaga solo quando è continuo. Gli ambienti che necessitano maggiormente di termografia sono quelli che puniscono più duramente l'elettronica.

Atmosfere polvere, lavaggio e corrosione

Proteggi le telecamere da residui di processo, umidità, lavaggi ad alta pressione e ambienti industriali difficili con la protezione certificata IP67 e IP69K.

Calore estremo

Prolunga il funzionamento della termocamera in ambienti difficili con soluzioni di raffreddamento modulari che supportano temperature ambiente fino a 90 °C (194 °F).

Esposizione esterna

I parasole, le custodie robuste e i robusti accessori di montaggio aiutano a proteggere le prestazioni di imaging nelle installazioni all'aperto anno dopo anno.

La linea

Una famiglia. Ogni implementazione A-Series è coperta.

Due piattaforme di telecamere, tre gradi di protezione e una finestra visiva opzionale, venduta separatamente dalla telecamera e semplice da aggiornare.

Axx IP69k Housing (T912302)

Axx IP69k Housing (T912302)

5 500,00 € ex. VAT

Visualizza prodotto
Custodia IP67 per Axx Series (T912301)

Custodia IP67 per Axx Series (T912301)

3 500,00 € ex. VAT

Visualizza prodotto
Custodia IP67 per Axxx Series (T912366)

Custodia IP67 per Axxx Series (T912366)

3 200,00 € ex. VAT

Visualizza prodotto
Custodia IP67 con finestre termiche + visive per Axxx Series (T912659)

Custodia IP67 con finestre termiche + visive per Axxx Series (T912659)

Visualizza prodotto
Custodia IP67 con finestre termiche e visive per la Serie Axx (T912493)

Custodia IP67 con finestre termiche e visive per la Serie Axx (T912493)

Visualizza prodotto
 

Compatibilità A-Series

Confronta le opzioni di alloggiamento, le telecamere supportate, la compatibilità degli obiettivi e la protezione ambientale per trovare la configurazione giusta per la tua applicazione.

ALLOGGIAMENTO TERMOCAMERE SERIE A FOV OTTICA FINESTRA INGRESSO MATERIALE ALLOGGIAMENTO ALIMENTARE
T912301 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° Termica IP67 Alluminio —
T912302 A40 · A50 · A70 29° · 51° · 95° Termica IP69K Acciaio inossidabile 316L Sì — Design EHEDG
T912493 A40 · A50 · A70 29° · 51°
Non 95°
Termico + visivo IP67 Alluminio —
T912366 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° Termica IP67 Alluminio —
T912659 A400 · A500 · A700 14° · 24° · 42° Termico + visivo IP67 Alluminio —

Trova la tua configurazione

1

Termocamera

Axx: A40 · A50 · A70
Axxx: A400 · A500 · A700

2

Ambiente

Lavaggio / igiene:
Acciaio inossidabile IP69K
Industria generale:
Alluminio IP67

3

Finestra

Termica:
Tutte e quattro le famiglie
Termico + visivo:
Axx e Axxx IP67

Le classificazioni di protezione da ingresso sono certificate da terze parti. Le custodie termiche accettano tutti gli obiettivi della famiglia di termocamere. La custodia termica + visiva Axx (T912493) supporta gli obiettivi da 29° e 51°, non da 95°.

Per la configurazione e la consegna, contattare il rappresentante Teledyne Flir o un partner autorizzato.

COME SCEGLIERE LA CUSTODIA

 

Il selettore di configurazione della A-Series aiuta gli utenti a identificare rapidamente la configurazione ideale della termocamera FLIR A-Series per la loro applicazione. Confronta modelli, caratteristiche, ottiche e opzioni di accessori in un unico posto per semplificare la selezione dei prodotti e garantire la soluzione giusta per le esigenze di automazione, monitoraggio delle condizioni, garanzia di qualità e imaging termico. Semplifica il processo di configurazione, aiutando gli utenti a prendere decisioni informate più velocemente e con maggiore fiducia.

Personalizza il tuo

Learn More about Flir Axx and Flir Axxx Series Cameras

Sensore intelligente Axxx-Series

Sensore intelligente Axxx-Series

Streaming immagini Axxx-Series

Streaming immagini Axxx-Series

Streaming immagini A40, A50 e A70

Streaming immagini A40, A50 e A70

Termocamera A40 compatta con sensore intelligente

Termocamera A40 compatta con sensore intelligente

Sensore intelligente A50/A70

Sensore intelligente A50/A70

Kit di ricerca e sviluppo A40, A50 e A70

Kit di ricerca e sviluppo A40, A50 e A70

The world's first UL-listed thermal imaging early fire detector, by Teledyne FLIR


Engineered and manufactured by the global leader in infrared technologies, this high-performance thermal imaging solution is now UL 2684 listed, establishing it as a prescriptive fire alarm initiating device.

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica della custodia FLIR Axx IP67/IP69k

Datasheet

FLIR Axx IP67/IP69k Housing Datasheet