In che modo Apliter Termografía e FLIR stanno migliorando la sorveglianza vulcanica a La Palma con l'innovativa tecnologia di rilevamento dei gas

Quando il vulcano Cumbre Vieja è scoppiato a La Palma nel 2021, ha lasciato molto più di un semplice paesaggio cicatriziale, creando sfide continue per la sicurezza pubblica e il monitoraggio ambientale. Anche dopo la fine dell’eruzione, l’isola ha continuato ad affrontare minacce invisibili come le emissioni di anidride carbonica (CO2), che possono accumularsi pericolosamente nelle aree poco profonde.

Riconoscendo la necessità di una soluzione di monitoraggio più avanzata, il National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional - IGN) si è rivolto a una nuova tecnologia per rafforzare i suoi sforzi di sorveglianza vulcanica. Entra nella termocamera per la rilevazione ottica di gas (OGI) FLIR G343, fornita da Apliter Termografía.


Affrontare la sfida della rilevazione di gas a La Palma

Anche se l’eruzione è finita, i rischi non sono scomparsi. L’anidride carbonica, un gas invisibile e inodore, continua a rappresentare una grave minaccia. In ambienti vulcanici come La Palma, la CO2 può accumularsi inosservata in depressione e in spazi scarsamente ventilati, spostando l’ossigeno e creando situazioni potenzialmente letali sia per le comunità locali che per gli scienziati sul campo.

I sintomi dell’esposizione a CO2, come capogiri, disorientamento e persino perdita di coscienza, possono colpire rapidamente. Tuttavia, prima dell'arrivo della FLIR G343, gli strumenti di rilevamento in tempo reale erano limitati, costringendo i ricercatori a fare affidamento su metodi più lenti e meno efficaci.

IGN aveva bisogno di un modo per individuare immediatamente le concentrazioni pericolose di CO2 e agire rapidamente, e ha trovato la loro risposta con la rilevazione ottica di gas.


Gas_farola_LaPalma (1).jpg

Immagine 1: Rilevazione di gas nelle aree di La Palma con una termocamera OGI. Fonte: Aplitro Termografía

La potenza della rilevazione ottica di gas (OGI) nella sorveglianza vulcanica

Per contribuire a colmare questo divario critico, Apliter Termografía ha fornito a IGN la FLIR G343, una termocamera specializzata costruita per la rilevazione di gas. A differenza dei metodi di rilevamento tradizionali che richiedono campionamento dell'aria e analisi di laboratorio, la G343 può visualizzare le fughe di gas in tempo reale, direttamente sul campo.

Ciò significa decisioni più rapide, una migliore protezione e un monitoraggio scientifico più efficiente, il tutto senza dover inviare i campioni al laboratorio e attendere i risultati.


IMG-20241204-WA0015 (1).jpg

Immagine 2: Il Vicedirettore di IGN e il Direttore Commerciale di Apliter che presenta FLIR G343.

Prime impressioni: Test sul campo della FLIR G343

Quando il Direttore commerciale di Apliter Termografía si è recato a La Palma per consegnare la termocamera personalmente, i ricercatori IGN hanno immediatamente notato la differenza. Durante i test sul campo, hanno assistito in prima persona a come la FLIR G343 potrebbe individuare punti caldi pericolosi per la CO2, aiutandoli a lavorare in modo più sicuro ed efficiente in ambienti post-eruzione.

Carmen López, Vicedirettore generale di sorveglianza, avvisi e studi geofisici presso l'Osservatorio geofisico nazionale, ha elogiato la tecnologia:

"Nessun osservatore vulcano dispone di uno strumento di sorveglianza vulcano potente come questa termocamera", ha osservato.

Alcantarilla La Palma (1).jpg Alcantarilla OGI La Palma (1).jpg

Perché è importante: Un grande passo avanti per la scienza e la sicurezza

L'aggiunta della FLIR G343 ha trasformato il modo in cui IGN monitora il panorama vulcanico di La Palma. Ora, gli scienziati possono raccogliere dati in tempo reale in modo più sicuro e rispondere più rapidamente ai cambiamenti, migliorando sia la sicurezza pubblica che la ricerca scientifica.

Questa storia di successo evidenzia come la tecnologia e l’esperienza possono unirsi per gestire i rischi naturali in modo più efficace. La partnership tra Apliter Termografía e FLIR dimostra un forte impegno nel promuovere la sicurezza e l’innovazione, specialmente in ambienti ad alto rischio come le regioni vulcaniche attive.

Back to top