FLIR ONE® Edge Pro è una termocamera all’avanguardia progettata per offrire una flessibilità straordinaria durante l’ispezione di componenti industriali e il monitoraggio delle condizioni. La sua risoluzione termica di 160 × 120 (19.200 pixel) combinata con la sua tecnologia wireless la rende una parte essenziale di qualsiasi tuo kit di attrezzi per il monitoraggio industriale o delle condizioni. Che tu sia un elettricista, un tecnico HVAC o un professionista della manutenzione o automobilistico, FLIR ONE Edge Pro rivoluzionerà sicuramente il tuo modo di lavorare.

Ecco i 10 motivi per cui dovresti aggiungere una FLIR ONE Edge Pro al tuo kit di attrezzi:

FLIR_Line_Ironbow.png

1. MSX® (imaging dinamico multispettrale)

Flir One Edge Pro è dotato della tecnologia proprietaria FLIR MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging), che aggiunge in tempo reale i dettagli della luce visibile alle immagini termiche per una maggiore chiarezza e risoluzione, incorporando i dettagli del bordo e del contorno nelle letture termiche. A differenza della tecnica di fusione immagine (fusione tra un'immagine a luce visibile e un'immagine termica), MSX non diluisce l'immagine termica né riduce la trasparenza termica. Il software cattura solo i dettagli utili dello spettro visibile, come linee e contorni, che sovrappone direttamente sull'immagine termica. In questo modo le immagini vengono fornite con dettagli più definiti. La tecnologia MSX di Flir One Edge Pro è particolarmente utile in situazioni in cui le immagini termiche devono essere interpretate rapidamente, come il riscaldamento, il raffreddamento o il monitoraggio elettrico.

Con MSX thermal_aligned.jpeg

Con MSX

Without MSX thermal (1).jpeg

Senza MSX

2. VividIR™

La tecnologia brevettata per il miglioramento delle immagini VividIR di FLIR migliora la nitidezza e la risoluzione delle immagini termiche, consentendo di osservare gli oggetti in modo più dettagliato e di rilevare potenziali problemi in modo più accurato. Migliorando la qualità delle immagini, VividIR consente ai professionisti di individuare e diagnosticare anche le più piccole differenze di temperatura, che possono essere indicative di potenziali guasti alle apparecchiature o altri problemi.

FLIR_Line_Ironbow.png

3. Utilizzo con più sistemi operativi

Uno dei principali vantaggi di FLIR ONE Edge Pro è la sua capacità di essere utilizzato su dispositivi Apple e Android*. Questa compatibilità ti consente di scegliere il dispositivo con cui ti senti più a tuo agio, facilitando l’integrazione di FLIR ONE Edge Pro nel tuo flusso di lavoro. Che tu preferisca utilizzare un iPhone o uno smartphone Android, puoi collegare facilmente FLIR ONE Edge Pro, acquisire e condividere immagini termiche con entrambi i sistemi operativi. Questa compatibilità semplifica anche la condivisione dei dati e la collaborazione con i membri del team, indipendentemente dal dispositivo preferito.

*Smartphone e tablet iOS (versione 15 e successive) o Android (versione 11 e successive)

Android-FLIR-One-Edge-Front-and-Back.pngiPhone-FLIR-One-Edge-Front-and-Back.png

4. Utilizzo con smartphone e tablet

Un altro vantaggio chiave di FLIR ONE Edge Pro è la sua compatibilità con dispositivi wireless di piccole e grandi dimensioni. Un accoppiamento con lo smartphone consente di cercare anomalie termiche in spazi più ristretti con minore manovrabilità, o quando è necessario affrontare ostacoli come nelle ispezioni automobilistiche. Un accoppiamento con il tablet consente di visualizzare le immagini termiche su uno schermo più grande. Ciò è vantaggioso per le ispezioni che riguardano obiettivi molto piccoli, quando le persone potrebbero non avere una vista eccellente o quando gli utenti desiderano condividere risultati immediati con altri. Le esclusive opzioni di compatibilità di FLIR ONE Edge Pro consentono di scegliere il dispositivo più adatto alla tua ispezione.

5. Lavoro di squadra

FLIR ONE Edge Pro ha aperto le porte a nuove opzioni di ispezione più ampie e collaborative. La tecnologia wireless e la compatibilità consentono a più persone di ispezionare e monitorare le apparecchiature contemporaneamente. I lavori che una volta potevano essere svolti esclusivamente da una singola persona possono ora essere svolti in modo più approfondito e in una frazione del tempo consentendo a più persone di partecipare all’ispezione.



Darrell remote 600.png

6. Monitoraggio più sicuro

La tecnologia wireless di FLIR ONE Edge Pro consente di monitorare in sicurezza in diverse situazioni. Grazie alla possibilità di connettersi a uno smartphone o a un tablet, le immagini termiche possono essere acquisite in modo sicuro a distanza, riducendo la necessità di affrontare fisicamente potenziali pericoli come apparecchiature ad alta temperatura o materiali pericolosi. Pertanto, puoi evitare potenziali danni che in precedenza non potevi evitare.

7. Robustezza e durata

Con una classe di protezione IP54 e un robusto guscio esterno, progettato per resistere a segni, graffi e cadute, FLIR ONE Edge Pro è adatto alla maggior parte degli ambienti elettrici, automobilistici, meccanici e HVAC tradizionali. La maggior parte delle termocamere potrebbe essere gravemente danneggiata dal minimo contatto con altre apparecchiature in uno stabilimento, mentre FLIR ONE Edge Pro è in grado di gestire facilmente il contatto quotidiano e l’usura di trovarsi in una cassetta degli attrezzi o in un cantiere.

FLIR_Line_Ironbow.png

8. Dimensioni comode

FLIR ONE Edge Pro ha le dimensioni e il peso di una piccola torcia, con un peso di soli 153 g (5,4 oz).

A differenza di altre termocamere con la stessa risoluzione e le stesse prestazioni, FLIR ONE Edge Pro non solo si adatta comodamente alla mano, ma può anche essere riposto perfettamente nella tasca della giacca o dei pantaloni. In alternativa, può essere riposto all’interno della tasca della cintura degli utensili. Ciò consente di liberare entrambe le mani in aree che richiedono maggiore consapevolezza e precauzione; inoltre, offre una maggiore manovrabilità per ispezionare aree strette e difficili da raggiungere come condotti dell’aria, vani motore o tubi, dove le termocamere più grandi potrebbero non essere pratiche.

9. Puoi afferrarlo o agganciarlo, in qualsiasi modo riuscirai a monitorare l’apparecchiatura

FLIR ONE Edge Pro è stato progettato per offrire versatilità e semplificare l’esecuzione delle ispezioni ovunque tu ne abbia bisogno. Quando eseguire la scansione e tenere il dispositivo in una mano non è il metodo ideale per eseguire un’ispezione, è possibile scegliere di agganciare la telecamera direttamente allo smartphone o al tablet. La clip è attivata a molla e consente di fissare, staccare e ricollegare facilmente il dispositivo. Non solo la clip si fissa e si stacca facilmente, ma offre anche una tenuta forte, assicurando che FLIR ONE Edge Pro rimanga saldamente attaccato al telefono o al tablet durante l’uso, anche quando si sposta o si lavora in condizioni difficili.

Edge Pro Vince 600.png Orlinda attached scanning.png

Ignite 2 square.png

 

10. Flir Ignite

Flir Ignite è una potente piattaforma software progettata per aiutarti a gestire e analizzare i dati di imaging termico in modo rapido e semplice. Utilizza il software insieme a Flir ONE Edge Pro per trasferire le immagini termiche al tuo computer o dispositivo mobile per ulteriori analisi. Offre una gamma di strumenti utili, tra cui funzionalità di miglioramento delle immagini e di analisi della temperatura, che consentono di individuare e risolvere i problemi con maggiore velocità e precisione. Con Flir Ignite è possibile acquisire e archiviare immagini termiche in una posizione centralizzata, facilitando la gestione e la condivisione dei dati con colleghi o clienti. Offre inoltre funzionalità di reportistica avanzate, che possono essere personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche e creare report di livello professionale facili da leggere e comprendere.

Grazie a connettività, compatibilità wireless, dimensioni compatte e struttura robusta, FLIR ONE Edge Pro offre opzioni di ispezione nuove, più sicure ed efficienti nelle operazioni industriali e sul campo. Che tu sia un professionista del settore elettrico, manifatturiero, HVAC o automobilistico, FLIR ONE Edge Pro è uno strumento essenziale per il tuo kit di attrezzi. E questo è solo l’inizio.

Request Demo

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.