Approfondimento applicativo: Monitoraggio di reattori


I reattori, i gassificatori e altri serbatoi critici possono raggiungere temperature interne superiori a 500 °C e devono essere mantenuti in condizioni stabili durante questo processo. Se le temperature non vengono tenute sotto controllo, l’incremento di calore può determinare un'esplosione pericolosa. I reattori vengono monitorati e sorvegliati per evitare che un innalzamento della temperatura renda duttile il rivestimento esterno , spesso realizzato in ferro . La tecnologia termografica è un metodo ideale per realizzare il monitoraggio continuo di reattori volto a rilevare i problemi prima che si verifichi un guasto. La tecnologia FLIR fornisce un quadro completo dei potenziali problemi, anche delle aree tra termocoppie, che spesso passano inosservate