Ottimizza la tua termocamera FLIR Tsc-Series con una risoluzione fino a 1,2 Megapixel 

Con UltraMax, i ricercatori possono migliorare ulteriormente la risoluzione delle immagini termiche native e ottenere una nitidezza ancora maggiore e un livello più elevato di accuratezza nella misurazione della temperatura.

Disponibile su termocamere FLIR T430sc, T450sc, T630sc e T650sc, UltraMax è una tecnologia di miglioramento delle immagini che acquisisce una serie di immagini termiche a risoluzione originale in rapida successione, trasformandole poi tramite il software FLIR ResearchIR in un'unica immagine UltraMax a definizione molto più elevata, con tutti i dati radiometrici intatti, pronti per l'analisi di post-elaborazione e la generazione dei report.

Scopri la differenza di UltraMax

     

   

    

 

Fino a quattro volte più pixel

Con UltraMax, le immagini termiche catturate con una termocamera Tsc-Series a 640 × 480 pixel possono essere trasformate in un'immagine ultra nitida con un massimo di 1280 × 960 pixel. Allo stesso modo, un'immagine 320 × 240 della Tsc-Series può essere convertita in 640 × 480 pixel tramite il software e l'algoritmo UltraMax. Con una quantità di pixel fino a quattro volte superiore a copertura dell'area del soggetto da osservare, UltraMax consente un'analisi più dettagliata dei componenti più minuti. Più pixel non solo potenziano la qualità d'immagine, ma migliorano la il distanza/dimensione dello spot, per un'accuratezza ancora superiore su oggetti piccoli o distanti.

Back to top