Protezione antincendio attiva delle foreste antiche: Le termocamere FLIR proteggono l'arco ionico della Puglia, Italia
L'arco ionico della Puglia è ora protetto da un sistema avanzato di rilevamento precoce degli incendi, operativo 24/7 grazie alle termocamere ad alta sensibilità FLIR, ed è una sinergia di innovazione e protezione ambientale, progettata per prevenire i disastri prima che si verifichino.
L’arco ionico della Puglia è una regione ricca di storia, paesaggi costieri mozzafiato e antiche tradizioni culturali che riflettono l’armonia tra natura e civiltà. Tuttavia, è anche particolarmente vulnerabile agli incendi, specialmente durante la stagione estiva, quando temperature elevate, vegetazione secca e maggiore densità turistica aumentano il rischio. La prevenzione e la gestione dei rischi di incendio è quindi una priorità assoluta per salvaguardare l’ambiente, la biodiversità e la sicurezza delle comunità locali e dei numerosi visitatori che scelgono questa splendida zona per le loro vacanze.
Per mitigare i rischi di incendio, la regione Puglia ha implementato un sistema automatico di rilevamento e allarme antincendio. Questo sistema utilizza tecnologie all'avanguardia e altamente affidabili per rilevare le epidemie di incendi sia in modo preventivo (rilevando i segnali di allarme precoci) che in situazioni di emergenza, in funzione 24 ore al giorno e in tutte le condizioni ambientali.
Dopo un’implementazione iniziale di successo che ha contribuito a monitorare l’ambiente naturale del Parco Nazionale di Alta Murgia, il sistema di rilevamento precoce degli incendi è stato ampliato per proteggere le aree più preziose dell’arco ionico della Puglia. Utilizza le stesse tecnologie fondamentali, in particolare le termocamere FLIR ad alta sensibilità.
Il ruolo centrale dei sensori a infrarossi
Al centro del sistema di rilevazione precoce degli incendi vi sono le termocamere a doppio sensore FLIR Serie PT. Questi sensori combinano un sensore termico e un sensore di luce visibile su una piattaforma pan/tilt ad alta velocità e precisione in grado di scansionare continuamente l’area per rilevare anche i più piccoli segni di calore anomalo e potenzialmente pericoloso.
Le telecamere sono montate su stazioni di monitoraggio elevate, ognuna delle quali copre un raggio di rilevamento di oltre 12 km e offre sorveglianza a 360°. Ciò garantisce una protezione continua in tutte le condizioni, dall'oscurità totale alla piena luce solare.
Come spiega Pierpaolo Piracci, Regional Sales Manager per Italia, Grecia, Europa meridionale e sudorientale presso FLIR (FLIR Security), “La risposta rapida è fondamentale per proteggere la terra dal rischio di incendio. Dobbiamo rilevare anche il più piccolo focolaio epidemico prima che compaiano fiamme o fumo. Le nostre termocamere, costruite con i sensori più avanzati al mondo, sviluppati ed esclusivamente prodotti da FLIR, offrono la massima sensibilità termica attualmente raggiungibile. Ciò consente al sistema di rilevare segnali termici minimi e potenzialmente pericolosi con una velocità senza pari. Le immagini catturate vengono elaborate in tempo reale da un sofisticato sistema di analisi video, sviluppato da una società terza specializzata, che svolge un ruolo chiave nell’efficacia complessiva del sistema. In queste applicazioni, anche pochi minuti possono fare la differenza tra evitare un disastro e innescare un incendio catastrofico".
Un sistema di rilevamento integrato che garantisce reattività e affidabilità
Il sistema di rilevazione precoce degli incendi nell'arco ionico della Puglia è costituito da sei stazioni di monitoraggio dotate di termocamere Teledyne FLIR, che coprono circa 2.000 km2 di terreno boschivo.
Queste stazioni sono collegate tramite una rete radio dedicata a fibra ottica e microonde a un hub centrale che raccoglie e analizza automaticamente le immagini delle termocamere in tempo reale. Questo hub comunica eventuali avvisi di incendio al Centro operativo per la protezione civile della regione Puglia.
La rete di comunicazione e il sistema di elaborazione delle immagini in tempo reale sono stati sviluppati da CAE, che ha agito come integratore di sistema per l’intero progetto.
"Avevamo già lavorato con successo con FLIR al precedente progetto di rilevazione incendi presso il Parco Nazionale di Alta Murgia", afferma Luca Papandrea, Direttore Generale delle Operazioni presso CAE. "Nel corso degli anni, le termocamere FLIR hanno funzionato in modo impeccabile, dimostrando la loro affidabilità. Quindi, per il nuovo progetto di protezione dell'arco ionico, abbiamo scelto di nuovo le termocamere FLIR. Le loro innovative caratteristiche tecniche ci hanno persino permesso di presentare una proposta migliorata rispetto alle specifiche originali della gara d’appalto.”
Soluzioni tecnologiche complete per la protezione di aree critiche
L'integrazione dei sensori termici a infrarossi e dei sensori elettro-ottici a spettro visibile con un robusto meccanismo pan/tilt è una forza chiave delle termocamere Serie PT. Questi sistemi riflettono decenni di esperienza di FLIR nello sviluppo di soluzioni ottimizzate e altamente affidabili per la protezione di aree critiche in vari settori.
Oltre alle termocamere, il sistema di rilevazione incendi include altre tecnologie di sicurezza FLIR per proteggere le stazioni di monitoraggio da accessi non autorizzati, garantendo una sicurezza completa.
"La nostra capacità di offrire prodotti, soluzioni complete e consulenza tecnica nell'intero spettro della protezione delle infrastrutture critiche è uno dei punti di forza di Teledyne FLIR", sottolinea Piracci. "Il nostro portafoglio include prodotti leader del mercato, integrati in un sistema olistico che spazia dalla sicurezza perimetrale al rilevamento dei fattori di rischio, come il rilevamento precoce degli incendi.
Preservare la terra per le comunità e l'ambiente
Il sistema automatico di rilevamento precoce degli incendi nell'arco ionico della Puglia si è dimostrato affidabile, riducendo al minimo i falsi allarmi e dimostrando un'elevata efficienza durante gli interventi. L'eccezionale sensibilità termica delle termocamere FLIR Serie PT consente il rilevamento tempestivo anche dei più piccoli focolai epidemici in qualsiasi condizione ambientale. Nel frattempo, il software di elaborazione delle immagini può prevedere la direzione della diffusione degli incendi, aiutando a guidare i team di risposta sul campo.
Combinando la tecnologia avanzata con la competenza specializzata nella progettazione e implementazione nella protezione e nella prevenzione, il sistema garantisce la tranquillità per una regione di grande valore culturale, economico e ambientale.
FLIR Serie PT AI SR è l'ultima termocamera multisensore PTZ di nuova generazione della famiglia Serie PT, progettata da FLIR per soddisfare i requisiti più avanzati nei sistemi di sorveglianza e prevenzione incendi. È dotato di un sensore termico non raffreddato ad alta sensibilità (< 25 mK NETD, risoluzione 640 × 512) abbinato a una telecamera ottica 4K con zoom ottico fino a 25×. Questa unità fornisce immagini nitide e dettagliate anche nelle condizioni più estreme: oscurità totale, luce intensa, fumo o foschia.
Grazie all'integrazione semplificata nei sistemi di videosorveglianza esistenti (ONVIF, VMS), alla funzionalità pan/tilt/zoom a 360° completa, alla resistenza agli ambienti difficili (IP66, antigelo) e al tracciamento continuo tramite il sensore FLIR Nexus®, questa termocamera è la soluzione ideale per monitorare grandi aree e rilevare punti caldi o focolai epidemici prima che si aggravino.