Protezione di pedoni, ciclisti e altro ancora con sensori termici intelligenti


FLIR Systems ha sviluppato una serie di soluzioni che promuovono la sicurezza su strada. Che l'obiettivo sia eliminare la congestione del traffico o proteggere gli utenti stradali vulnerabili (VRU), come ciclisti e pedoni, queste tecnologie garantiscono strade più sicure ed efficienti, affrontando al contempoil problema crescentedegli incidenti stradali fatali.
Gestire il modo in cui veicoli e VRU condividono le strade urbane diventa difficile con l’aumento della congestione del traffico e della popolazione. Guarda il webinar registrato qui sotto per scoprire come tenere conto in modo dinamico e intelligente delle VRU in corrispondenza di segnali e attraversamenti pedonali, con l’aiuto delle soluzioni di trasporto intelligente FLIR. I nostri esperti discutono anche di come prepararsi alle iniziative relative ai veicoli connessi e di come le soluzioni VRU possano svolgere un ruolo nella pianificazione del prossimo progetto di trasporto.
Con l’aumento della congestione nei centri urbani, la progettazione di tecnologie per aiutare a controllare i movimenti sia dei veicoli che dei pedoni diventa sempre più importante. Le telecamere visibili TrafiSense™ AI con termografia e TrafiCam™ AI, entrambe con intelligenza artificiale (IA), sono telecamere intelligenti per sistemi di traffico progettate per aiutare a ottimizzare in modo sicuro il flusso del traffico sulle strade e agli incroci. L'aggiunta della funzionalità IA offre una soluzione completamente integrata che consente agli ingegneri del traffico e agli urbanisti di applicare le nozioni apprese basate sull'IA per rendere le cità più sicure.
Queste telecamere attivate con IA aiutano a controllare il traffico attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati per fornire input ai semafori agli incroci in tempo reale. Il sensore termico di TrafiSense AI è in grado di prendere decisioni all’avanguardia in base al calore emesso da tutti gli oggetti per aiutare a decifrare tra diversi tipi di veicoli, pedoni o ciclisti. In combinazione con il sensore visibile ad alta definizione in condizioni di scarsa illuminazione all'interno dell’IA TrafiCam, i semafori delle città offrono un monitoraggio continuo, in tutte le condizioni meteorologiche, indipendentemente dall'ora del giorno.
Un altro vantaggio di queste soluzioni per il traffico FLIR è rappresentato dalle telecamere che supportano il Wi-Fi, per calcolare il tempo di percorrenza e altre applicazioni di origine-destinazione.
Combinando le telecamere TrafiSense AI e TrafiCam AI con la piattaforma cloud FLIR Acyclica™, le città possono applicare i propri apprendimenti basati sull’IA ai dati in tempo reale per apportare modifiche al modello di traffico predittivo e prevenire la congestione, creando città più efficienti e sicure 24 ore al giorno.
Grazie alla possibilità di adattarsi ai futuri cambiamenti infrastrutturali, questetelecamere sono dotate di antenne cellulari 5G da integrare con la connettività da veicolo-a-tutto (V2X) che consentirà una migliore comunicazione tra i veicoli e le aree circostanti per migliorare ulteriormente la sicurezza stradale.

I semafori basati sull’IA rilevano e classificano in modo affidabile veicoli, biciclette e pedoni.
Per ulteriori informazioni su come FLIR sta migliorando le strade, visita FLIR.com/traffic.