Termocamere FLIR ONE® Series per smartphone iOS® o Android™
Che si tratti di ispezionare quadri elettrici, individuare l’origine di guasti HVAC o scoprire danni nascosti causati dall’acqua, le termocamere FLIR ONE Series offrono l’accuratezza, la risoluzione e la sensibilità necessarie per individuare rapidamente i problemi e verificare le riparazioni. Grazie alle esclusive funzioni di miglioramento delle immagini, tra cui FLIR VividIR™ e MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), le termocamere FLIR ONE Series offrono immagini termiche di altissima qualità.

Perché scegliere le termocamere FLIR ONE® Series?
FLIR MSX: scopri la differenza che fa

Senza MSX
Con MSX
Qual è il modello adatto a te?
Ogni modello FLIR ONE può essere utile per individuare e verificare più problemi, tra cui problemi elettrici, guasti HVAC o danni causati dall’acqua. Offriamo diverse opzioni tra cui scegliere per soddisfare le tue esigenze di ispezione e il tuo budget.
Edge Pro
- Risoluzione termica 160 × 120 (19.200 pixel)
- Misura temperature fino a 400 °C
- Modalità immagine infrarossi, visuale, MSX
- Miglioramento dell’immagine VividIR
- Sensibilità termica 70 mK
- 3 punti di misurazione regolabili
- Design wireless rimovibile per ispezioni remote fino a 5 m
- Utilizzare con dispositivi mobili iOS o Android
- A prova di caduta da 2 metri
- Autonomia della batteria di 2,5 ore

Edge
- Risoluzione termica 80 × 60 (4.800 pixel)
- Misura temperature fino a 120°C (248°F)
- Modalità immagine Infrarossi, visuale, MSX
- Sensibilità termica 70 mK
- 3 punti di misurazione regolabili
- Design wireless rimovibile per ispezioni remote fino a 5 m
- Utilizzare con dispositivi mobili iOS o Android
- A prova di caduta da 2 metri
- Autonomia della batteria di 2,5 ore
Pro
- Risoluzione termica 160 × 120 (19.200 pixel)
- Misura temperature fino a 400 °C
- Modalità immagine infrarossi, visuale, MSX
- Miglioramento dell’immagine VividIR
- Sensibilità termica 70 mK
- 3 punti di misurazione regolabili
- Connettore ad altezza regolabile FLIR OneFit
- Scegli la versione iOS o Android
- Testata contro le cadute da 1,8 m
- 1 ora circa di autonomia della batteria
GEN 3
- Risoluzione termica 80 × 60 (4.800 pixel)
- Misura temperature fino a 120 °C
- Modalità immagine MSX
- Sensibilità termica 150 mK
- Strumento di misurazione puntatore centrale
- Connettore ad altezza regolabile FLIR OneFit
- Scegli la versione iOS o Android
- Testata contro le cadute da 1,8 m
- 1 ora circa di autonomia della batteria
FLIR IGNITETM
Migliora l’efficienza e le capacità del tuo team con la soluzione cloud FLIR Ignite. Carica, organizza e condividi direttamente le immagini dalla tua FLIR connessa alla rete Wi-Fi. Conserva i dati in un luogo sicuro e facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo.
Ottieni di più dall’app FLIR ONE
FLIR ONE Edge Series si collega al dispositivo smart tramite l’app FLIR ONE disponibile su Google Play e Apple App Store. Ciò ti consentirà di individuare punti termici caldi o freddi, che potrebbero indicare guasti e problemi di sviluppo. L’app offre ora guide all’ispezione passo passo, per aiutarti a scoprire come identificare con sicurezza perdite d’aria, problemi di isolamento o umidità e problemi automobilistici. Scopri cosa cercare e confronta i risultati con i guasti tipici. L’iscrizione alle guide all’ispezione ti offre l’accesso per un intero anno, per supportare l’apprendimento nel tempo e aumentare la tua capacità di ispezione nelle giuste condizioni.
Ulteriori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi con le termocamere FLIR ONE Series

App mobili FLIR ONE per le tue applicazioni uniche
Esplora il grande ecosistema di app disponibili o sviluppa la tua app esistente, per integrare le funzionalità termiche
Esiste una vasta gamma di app mobili compatibili con FLIR ONE, che offrono una soluzione su misura per esigenze specifiche. Alcuni esempi includono l’app RocketPlan, che digitalizza il processo di richiesta di risarcimento nell’ambito del restauro; l’app MultiSens-1234 per tracciare più dati di sensori all’interno del monitoraggio delle condizioni; e l’app ThermaFY Home che analizza l’efficienza energetica della tua casa. Valuta tutte le app disponibili e, se sei interessato a sviluppare un’app o a integrare la tecnologia termica nella tua app attuale, crea subito un account per sviluppatori.
Crea un account sviluppatore Vedi le app attualmente approvate