FLIR Serie A: Integrazioni facili, flessibili e potenti

Ottieni dati termici accurati a modo tuo
Rileva e misura i problemi termici nei processi produttivi e industriali, in modo da poter prevenire i guasti e consentire un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo.
Le termocamere della Serie A sono disponibili nelle configurazioni Image Streaming o Smart Sensor per risolvere il tuo compito specifico, a modo tuo.

Sensori intelligenti per il monitoraggio delle condizioni industriali
Le configurazioni Smart Sensor per Axx/Axxx/Axxxf forniscono analisi integrate per risultati immediati utilizzando più strumenti di misurazione e allarmi personalizzabili.
Compatibile con una vasta gamma di standard industriali (REST API, MQTT, Modbus TCP, EtherNet/IP e ONVIF S), FLIR Smart Sensors si adatta ai processi e ai fenomeni di vergogna esistenti.
Sfruttando l'implementazione REST API di facile utilizzo con i sensori intelligenti A500/A700, consentiamo a Spot® di condurre ispezioni di monitoraggio delle condizioni termiche come farebbe un essere umano.
Utilizza AutoWalk® per acquisire immagini con messa a fuoco e accurate utilizzando l'obiettivo e i parametri di misurazione giusti, quindi trasferisci i dati per ulteriori analisi e la generazione di report in base al tuo flusso di lavoro standard.
Esegui ispezioni autonome più sicure e accurate utilizzando Spot® e FLIR Serie A con obiettivo FlexView™ a doppio campo visivo.

Streaming radiometrico
Le immagini radiometriche sono foto termiche che contengono i dati di temperatura per ciascun pixel del termogramma.
I rilevatori delle termocamere FLIR Axxx-Series Image Streaming registreranno un valore di segnale a 16 bit in ogni elemento pixel per creare un frame che viene poi trasmesso in streaming a un computer. Questo valore di segnale grezzo può essere convertito in un valore di temperatura nel software FLIR in base alla calibrazione della termocamera. Questa operazione deve tenere anche conto dell'emissività e di molti altri parametri, come spiegato nell'esempio di Spinnaker SDK Python (vedi link più avanti).

Sviluppa il software su misura per te con FLIR Spinnaker SDK
FLIR Spinnaker SDK per telecamere per lo streaming di immagini è un SDK compatibile GigE Vision® gratuito che consente lo streaming video radiometrico e fornisce il controllo della telecamera attraverso l’interfaccia GenICam®. Lo sviluppo cross-platform consente di lavorare in ambiente Windows, MacOS o Linux e di scrivere il software in C, C++, C#, VB o Python.
Spinnaker SDK è la scelta migliore quando le telecamere non FLIR che supportano GigE Vision devono essere integrate nella soluzione completa.

Potenti integrazioni con FLIR Atlas SDK
FLIR Desktop Atlas SDK è un kit di sviluppo che consente agli sviluppatori di creare applicazioni. Supportati da file di guida e codice di esempio, gli sviluppatori possono aggiungere funzionalità e interfacce ai prodotti FLIR supportati. SDK supporta la comunicazione, lo streaming e la registrazione utilizzando interfacce Gigabit, RTSP e USB. Inoltre, offre agli sviluppatori pieno accesso ai dati radiometrici per i singoli pixel, consentendo la massima flessibilità per implementare i propri algoritmi.