Perché i prodotti Flir sono qualificati

PENSATI PER L'INDUSTRIA 4.0, SIN DALL'ORIGINE

Selezionate termocamere Flir rispettano tutti i requisiti dell'Allegato IV, Sezione II della L. 199/2025 — sistemi per l'assicurazione della qualità, monitoraggio delle condizioni delle macchine e identificazione automatica di non conformità basata su AI.

01

CONFORMI ALL'ALLEGATO IV

Le nostre termocamere rientrano pienamente nella definizione di beni strumentali Industria 4.0: sistemi per la qualità, il monitoraggio delle condizioni macchina e l'identificazione automatica di non conformità tramite AI.

02

INTERCONNESSIONE NATIVA

Il requisito obbligatorio di interconnessione al sistema gestionale aziendale è soddisfatto nativamente dal servizio cloud FLIR Ignite — nessuna integrazione di terze parti necessaria.

I PRODOTTI QUALIFICATI

TRE GAMME. TUTTE 4.0.

Le seguenti gamme FLIR sono qualificate per l'iperammortamento 180%. Tutte soddisfano nativamente il requisito di interconnessione grazie al servizio cloud FLIR Ignite.

Come accedere

QUATTRO PASSI ALL'INCENTIVO

La procedura è interamente digitale, gestita sulla piattaforma online del GSE. Il nostro team commerciale ti supporta ad ogni passo — non sei mai solo.

01

SCEGLI IL PRODOTTO

Identifica con noi il prodotto FLIR qualificato adatto al tuo caso d'uso. Forniamo la documentazione tecnica di conformità all'Allegato IV.

02

COMUNICAZIONE PREVENTIVA GSE

Prenota l'incentivo inviando la comunicazione preventiva sulla piattaforma GSE prima di avviare l'investimento.

03

ACQUISTO E INTERCONNESSIONE

Acquisto e interconnessione via FLIR Ignite + Sync. Conferma al GSE entro 60 gg, con pagamento di almeno il 20%.

04

COMUNICAZIONE FINALE GSE

Perizia asseverata e certificazione contabile; comunicazione di completamento al GSE entro il 15.11.2028.

RISPOSTE RAPIDE

DOMANDE FREQUENTI

Tutte le imprese italiane con reddito d'impresa — imprese individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri. Devono avere DURC regolare e rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sì. Il bonus 180% si applica anche agli investimenti in leasing finanziario, limitatamente alla quota capitale (esclusi gli interessi). La data di riferimento è quella di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore.

Non è cumulabile con il precedente credito d'imposta Industria 4.0. Può tipicamente essere combinato con ZES Unica e con alcuni contributi regionali — da verificare caso per caso con il proprio commercialista.

L'adesione al CPB esclude attualmente la fruizione dell'iperammortamento, salvo future modifiche normative.

Il beneficio non è un rimborso immediato in cassa. Viene distribuito sugli anni di ammortamento del bene (tipicamente 6 esercizi fiscali per le apparecchiature elettroniche di misura), riducendo il reddito imponibile e quindi le imposte pagate ogni anno.

Per tutti gli investimenti agevolati sono richieste una perizia tecnica asseverata rilasciata da un professionista abilitato e una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale. Inoltre, l'azienda deve gestire le comunicazioni previste al GSE, mantenere un DURC regolare e conservare la documentazione relativa all'investimento. Chiedi più informazioni al tuo commercialista.


 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.