GF77_with_2_Lenses.png

FLIR GF77 GAS FIND IR SERIES

Soluzione non raffreddata per la rilevazione di gas accessibile ed affidabile

Usa un unico dispositivo per rilevare le fughe di gas ed eseguire ispezioni termiche su sistemi elettrici/meccanici in molteplici settori industriali.

Questa innovativa serie di termocamere offre la flessibilità necessaria per rilevare esafluoruro di zolfo (SF6), etilene o ammoniaca per utility elettriche, agricoltura e pubblica sicurezza. Semplicemente commutando gli obiettivi, questa stessa termocamera rileva anche metano, R-134a, biossido di zolfo e altro ancora negli impianti di gas naturale, negli impianti chimici o nella produzione industriale, rendendo la GF77 Gas Find IR Series una scelta accessibile per il rilevamento di gas non raffreddato.

Come funziona?

Questo video consente di comprendere meglio le termocamere OGI non raffreddate FLIR GF77 e le loro applicazioni principali.

Hai bisogno di una termocamera OGI raffreddata modello GF? Scopri la nostra selezione di prodotti.

FLIR_Line_Ironbow.png

Basandosi sul lancio della nostra termocamera GF77 per il rilevamento di metano, FLIR offre ora questa termocamera per il rilevamento di gas non raffreddata con due tipi di obiettivi, da basso raggio (7 a 8,5 μm) e da alto raggio (9,5 a 12 μm) per individuare più tipi di fughe di gas con una sola termocamera.

La GF77 non si limita a visualizzare i gas; questa termocamera ergonomica e facile da usare è calibrata per la temperatura, in modo che gli ispettori possano utilizzarla per verificare i livelli del serbatoio, cercare guasti elettrici, eseguire la manutenzione predittiva e altro ancora.

Per saperne di più

Scarica la scheda tecnica

Quali gas posso vedere?

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’ informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di Teledyne FLIR.


Come funziona FLIR GF77?

È tutta questione di ottica.

Ottica low-range

LR_25degree_Lens.jpg

Rileva CH4, N2O, C3H8, SO2, R-134a e R-152a

Ottica high-range

HR_25degree_Lens.jpg

Rileva SF6, C2H4, NH3

Ottiche lR E HR

HR-LR_25degree_Lens.jpg

Rileva SF6, C2H4, NH3, CH4, N2O, C3H8,

SO2, R-134a e R-152a

La GF77 Gas Find IR Series offre due tipi di obiettivi, a bassa portata (LR) e ad alta portata (HR), in un campo visivo standard di 25° o come teleobiettivo da 6°. L'obiettivo LR è dotato di un filtro di lunghezza d'onda integrato da 7–8,5 μm per la visualizzazione di metano, protossido di azoto, propano, biossido di zolfo, R-134a e R-152a. L'obiettivo HR filtra la lunghezza d'onda di 9,5–12 μm per visualizzare esafluoruro di zolfo, ammoniaca ed etilene. Entrambi gli obiettivi LR e HR sono compatibili con il corpo della termocamera GF77*.

*Le ottiche non acquistate con la termocamera GF77 richiedono un intervento di calibrazione presso un centro di assistenza FLIR

GF77 thermal studio ad.jpg

Esplora i nostri modelli OGI raffreddati