Now Playing

Now Playing

Now Playing

VISIONE TERMICA AVANZATA

Progettato per il calore dell’azione

In ambienti ad alto rischio e in situazioni critiche per il tempo, i soccorritori hanno bisogno di un partner su cui fare affidamento: agile, consapevole e attivo. FLIR Scout Pro risponde alla chiamata. Progettato in collaborazione con le forze dell’ordine e i professionisti della pubblica sicurezza, il monoculare ad infrarossi Scout Pro è attrezzato per operare su terreni rurali impegnativi e in ambienti urbani imprevedibili.

Nella sorveglianza, ricerca, intervento o ricerca e soccorso, il monoculare termico Scout Pro ti offre immagini termiche in tempo reale, consentendoti di proteggere e servire con fiducia.

Richiesta informazioni

Caratteristiche principali

Sito web_app_ Scout_Pro_563x450_v2.png

INTERAZIONE STREAMLINED

L’interfaccia utente di Scout Pro è ottimizzata per un funzionamento fluido ed efficiente, eliminando i menu sovrapposti per garantire che la messa a fuoco rimanga sul bersaglio. Condivisione in tempo reale di video e immagini attraverso l'app integrata, questo spotter termico monoculare migliora la collaborazione tattica sul campo.

borsa-per-trasporto-scout-pro_563x450.png

AFFIDABILITÀ TATTICA

Progettato per garantire affidabilità, il design con grado di IP67-rated di Scout Pro è in grado di resistere a cadute da 2 metri e funziona in condizioni difficili, anche sott’acqua. Con una batteria di 6 ore e una base di ricarica opzionale, Scout Pro rimane attivo per tutta la durata della tua attività.

Scout_Pro_Color_Heat_Palettes_563x450_v3.png

OTTIMIZZATO PER UN RILEVAMENTO EFFICIENTE DEGLI ESSERI UMANI

Grazie alla risoluzione termica avanzata 640 × 480 e alla portata di rilevamento di 500 metri, il monoculare termico Scout Pro offre immagini ad alta definizione che garantiscono rilevamento, tracciamento e identificazione precisi dei soggetti in condizioni di scarsa illuminazione o di scarsa illuminazione.

scout-pro-scales-563x450.png

ESPOSITA I TUOI ROTONDI

Con Scout Pro, la visione sul campo si trasforma attraverso una maggiore chiarezza e profondità. Ottieni visibilità negli spazi bui e nei panorami ampi, mantenendo le persone e i luoghi al sicuro.

Scenari applicativi

Scout-pro-team_563x450.png

PUNTEGGIO E INTERVENTO

Progettato per eccellere in ambienti attivi e dinamici, il monoculare a infrarossi Scout Pro offre un vantaggio vitale durante gli scenari di ricerca e intervento più impegnativi. La funzione di comunicazione wireless offre un funzionamento discreto e sicuro, rendendo questo monoculare termico ideale per operazioni nascoste in cui ogni secondo conta.

scout-pro-sorveglianza.png

SORVEGLIANZA

L’ampia portata e l’imaging ad alta risoluzione di Scout Pro lo rendono uno strumento potente per la consapevolezza del contesto durante la sorveglianza. Il sensore termico leggero ed ergonomico consente una visione chiara e stabile in ampie aree senza compromettere la mobilità o l'efficienza tattica.

scout-pro-search.png

CERCA E RICEVI

In situazioni critiche per il tempo, dai soccorsi nella natura alle missioni di ricerca urbana, il monoculare termico FLIR Scout Pro è un compagno affidabile per rilevare le persone mancanti. Grazie alla sua portata superiore e all'elevata chiarezza, puoi essere certo che ogni possibile dettaglio venga acquisito, supportando azioni rapide e salvavita.

FLIR_Segnali-vocali-blu-aperto.png

La termografia è assolutamente uno strumento vitale per le forze dell'ordine, la risposta a situazioni di emergenza o la sorveglianza. Quando disponibile, la termografia offre molte più capacità di vedere cos'è l'ambiente, quali sono le minacce e qual è la situazione, quindi è molto vitale.

FLIR_Segnali-vocali-blu-chiuso.png

Mike Willis
Associazione del Vice-Sceriffo degli Stati Uniti

FLIR_Line_Ironbow.png

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.