Lunga distanza, alte prestazioni

Flir RS8513 e RS6780

Serie di applicazioni scientifiche di gamma

La termografia a lungo raggio può essere fondamentale per un'accurata raccolta di dati in ambienti difficili e in applicazioni di test all'aria aperta. I ricercatori di questi progetti hanno bisogno di fotocamere in grado di caratterizzare i transitori termici rapidi su obiettivi ad alta velocità, offrire una sensibilità e una risoluzione spaziale migliorate e disporre di funzioni avanzate di attivazione e sincronizzazione. La linea di termocamere Flir Range Science (RS-Series) soddisfa tutti questi requisiti e molto altro per migliorare la qualità dei dati, risparmiando tempo e frustrazioni intrinseche in ambienti di acquisizione dati dinamici a lungo raggio.

Caratteristiche leader del settore della Serie RS

Esclusiva delle termocamere Flir RS-Series, lo zoom metrico continuo marca ogni fotogramma di dati con informazioni istantanee sulla posizione focale per consentire tecniche di misurazione avanzate.

Installa facilmente l'accessorio obiettivo afocale 3x su una RS6780 per raggiungere fino a 750 mm.

Le termocamere Flir RS6780 possono essere calibrate in fabbrica in intervalli di temperatura standard e elevati. Quando necessario, la ruota portafiltri integrata può ruotare i filtri di densità neutra nel percorso ottico.

 

Scegli la telecamera giusta per la tua ricerca

FLIR RS6780

FLIR RS6780

Gamma di telecamere Scientific MWIR

FLIR RS8513-HS InSb

FLIR RS8513-HS InSb

Termocamera MWIR ad alta velocità per applicazioni scientifiche e di inseguimento

FLIR RS6780: Termocamera per la ricerca nel settore della difesa

Flir RS6780 combina una termocamera radiometrica da 3,0-5,0 μm, 640 × 512 con un’ottica con zoom metrico continuo, esclusiva delle termocamere scientifiche della gamma Teledyne FLIR. Guarda questo video per scoprire esattamente cosa rende la RS6780 un’ottima opzione per la misurazione a lungo raggio e il tracciamento degli obiettivi.

Flir RS6780: Termocamera per applicazioni commerciali

La termocamera MWIR Flir RS6780 Range & Scientific offre un modo flessibile per registrare le informazioni sulla temperatura per soddisfare i difficili requisiti di test. Guarda questo video per scoprire le esclusive funzionalità ottiche della FLIR RS6780, tra cui misurazioni precise della temperatura e immagini termiche con messa a fuoco nitida, indipendentemente dall’intervallo dello zoom.

Flir RS6780: Ottiche flessibili

In questo video approfondiamo le caratteristiche ottiche flessibili della termocamera MWIR Scientific & Range Flir RS6780. Guarda il video per scoprire come l’adattabilità senza precedenti della RS6780 ne fa un sistema termocamera ideale per diversi scenari di test in ambienti interni ed esterni.

Now Playing

FLIR RS6780: Termocamera per la ricerca nel settore della difesa
FLIR RS6780: Termocamera per la ricerca nel settore della difesa

Now Playing

Flir RS6780: Termocamera per applicazioni commerciali
Flir RS6780: Termocamera per applicazioni commerciali

Now Playing

Flir RS6780: Ottiche flessibili
Flir RS6780: Ottiche flessibili

 

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.