Alta velocità, alta risoluzione

FLIR_Line_Ironbow.png

FLIR Serie X
Non perdere nemmeno un momento di test critici

In ambienti impegnativi come la ricerca scientifica, della difesa e aerospaziale, gli eventi di test critici possono durare solo una frazione di secondo e i dati mancanti potrebbero rivelarsi costosi.  Disporre di una telecamera a infrarossi ad alte prestazioni è quindi essenziale per catturare e trasmettere in streaming eventi ad alta velocità in modo impeccabile, garantendo l'assenza di perdita di dati e la perdita di fotogrammi.

Presentazione di FLIR X6980-HS e X8580-HS: le ultime aggiunte alla famiglia X-Series. Queste telecamere a infrarossi ad alta velocità e ad alta definizione offrono capacità di streaming dati senza pari, garantendo zero perdite di fotogrammi.

Nei campi in cui i test sono costosi, perdere anche un solo fotogramma potrebbe significare perdere dati cruciali.

GUARDA IL VIDEO   VISUALIZZA LE CARATTERISTICHE

 

 

Non perdere mai più dati cruciali

Elimina la perdita di dati e frame

Registra direttamente sull’unità allo stato solido (SSD) da 4 TB rimovibile a frame rate più rapidi, con zero frame persi e per una durata prolungata.

Condividi i dati facilmente

Configurazione semplificata quando si registra direttamente su un PC con le più recenti interfacce ad alta velocità da 10 GigE, CXP 2.1 e CameraLink Full.

Registrazione precisa di eventi ad alta velocità

Il sistema proprietario di attivazione, sincronizzazione e marcatura temporale IRIG garantisce una registrazione puntuale e precisa.

Lenti motorizzate

La nuova generazione di telecamere X-Series è compatibile con gli obiettivi motorizzati FLIR, consentendo regolazioni più precise e messa a fuoco a distanza.

Software di analisi che segue il tuo metodo di lavoro

FLIR Research Studio

Research Studio fornisce un modo rapido ed efficiente per visualizzare, registrare, analizzare e documentare accuratamente i tuoi dati termici. Grazie ad un'interfaccia utente intuitiva e snella, ed a una serie di funzionalità esclusive, consente agli utenti di qualsiasi livello di registrare e valutare senza difficoltà i dati termici provenienti simultaneamente da diverse telecamere FLIR e da video radiometrici registrati.

Ulteriori informazioni su Research Studio

Scegli la telecamera giusta per la tua ricerca

FLIR X8580-HS: immagini ad alta definizione, frame rate rapidi

I test PCB non distruttivi, la radiometria, la mappatura delle sollecitazioni e le caratterizzazioni delle firme target sono tutti vantaggi del sensore termico ad alta definizione X8580-HS InSb 1280 × 1024, che rileva piccole differenze di temperatura con pochissimo rumore. Inoltre, l’X8580-HS SLS—con il suo rilevatore a onde lunghe e superlattice a strati sovrapposti—offre velocità di istantanea più brevi e bande di temperatura più ampie per catturare nitide immagini stop motion di eventi ad alta velocità.

FLIR X6980-HS: velocità ultraveloci e termografia nitida

Per fermare realmente il movimento su un evento ad alta velocità (un test balistico, un transitorio termico veloce, anche test distruttivi sulle batterie agli ioni di litio) è necessaria una telecamera in grado di catturare immagini dettagliate a oltre mille fotogrammi al secondo. Le telecamere LWIR X6980-HS MWIR e X6980-HS SLS offrono la velocità e la sensibilità necessarie, nonché obiettivi motorizzati che possono essere messi a fuoco a distanza.

 

Per ulteriori informazioni e per programmare una dimostrazione, rivolgersi a un esperto di FLIR.

CONTATTA UN ESPERTO

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’ informativa sui cookie di FLIR.