VS80 Videoscope Screen
Touchscreen da 7 pollici, nessuna sonda inclusa
VS80-LCT-1
Localizzatore di tubi da 512 Hz per VS80
VS80A4HD-39-2RM
Sonda con telecamera articolata 4-Way HD, Ø 3,9 mm × 2 m di lunghezza
VS80A4-60-2RM
Sonda con telecamera articolata a quattro vie, Ø 6,0 mm x 2 m di lunghezza
VS80A2-45-1RM
Sonda con telecamera articolata a due vie, Ø 4,5 mm x 1 m di lunghezza
VS80C30HD-30RM Plumbing Spool
Sonda con termocamera e bobina per impianti idraulici, 30 mm Ø × 30 m di lunghezza con trasmettitore sonde da 512 Hz
VS80C10-25RM
Sonda con telecamera e bobina per impianti idraulici, Ø 10 mm x 25 m di lunghezza
VS802HD-49-3RM
Sonda a doppia telecamera HD da 4,9 mm Ø × 3 m di lunghezza
VS80CHD-55-1RM
Sonda con telecamera HD, Ø 5,5 mm x 1 m di lunghezza
VS80C55-1RM
Sonda con telecamera, Ø 5,5 mm x 1 m di lunghezza
VS80CIR-21
Sonda termocamera IR 160 x 120, Ø 19 mm x 1 m di lunghezza