Rileva i problemi prima che si trasformino in guasti costosi

Massimizza l'efficienza con le soluzioni di test e misura FLIR Serie TG

Le termocamere IR a spot FLIR Serie TG aiutano gli utenti a identificare rapidamente punti caldi, guasti elettrici e problemi meccanici prima che causino tempi di inattività o riparazioni impreviste. Che si tratti di manutenzione industriale, ispezioni elettriche, ispezioni automobilistiche o risoluzione dei problemi HVAC, le termocamere TG-Series rendono la manutenzione preventiva più rapida ed efficace.

Termocamera IR a spot 24:1 con laser Bullseye e termocoppia tipo K

La FLIR TG268 supera le limitazioni dei termometri IR a singolo punto per vedere e valutare i punti caldi e freddi che possono indicare la presenza di problemi potenzialmente gravi. Ideale per diagnosi e manutenzione di impianti elettrici, settore automobilistico e sistemi di climatizzazione, questa termocamera avanzata e dotata di uno schermo luminoso da 2,4 pollici, riduce i tempi diagnostici e semplifica la creazione di rapporti sugli interventi di riparazione e manutenzione. Il miglioramento brevettato FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) migliora la nitidezza dell'immagine goffrando i dettagli visivi della scena su immagini termiche complete, mentre la super risoluzione consente di ridimensionare le immagini fino a 320 × 240 per ottenere dettagli superiori, per individuare con precisione potenziali guasti e risolvere i problemi. Poi, con l'app FLIR METERLiNK®, è possibile acquisire e confrontare in modo rapido ed efficiente le letture, analizzare e condividere immagini e video, nonché creare report e condividerli facilmente con il proprio team.
TG268_Electrical_Panel 1130x450.jpg

Termocamera IR a spot ad alte temperature 30:1 con laser Bullseye

FLIR TG298 è uno strumento diagnostico industriale unico nel suo genere che combina misurazioni di temperatura accurate con la capacità di acquisire immagini fino a 1080 °C (1976 °F). Il miglioramento brevettato FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) migliora la nitidezza dell'immagine goffrando i dettagli visivi della scena su immagini termiche complete e la super risoluzione consente di sovradimensionare le immagini fino a 320 × 240 per un dettaglio superiore. La TG298 è ideale per impieghi industriali ad alta temperatura, come la misurazione del calore di forni per vetro, fornaci e fucine, nonché per impianti produttivi; consente di individuare con precisione potenziali guasti, risolvere i problemi e monitorare i processi. Inoltre, l'app METERLiNK® consente il monitoraggio remoto delle misurazioni e la documentazione senza interruzioni dei dati di ispezione, semplificando la produzione di report completi sul campo.
TG298_High_Heat_1130x450.jpg