Flir One Edge è ora Flir Edge: Stessa innovazione affidabile, nome semplificato

In Flir, siamo sempre alla ricerca di modi per rendere più facile per i clienti trovare, comprendere e utilizzare la nostra tecnologia. Ecco perché stiamo semplificando il nome della nostra pluripremiata serie di termocamere mobili: Flir One Edge e Flir One Edge Pro sono ora Flir Edge e Flir Edge Pro.

Questo cambiamento riflette il modo in cui la serie si è evoluta oltre la famiglia originale Flir One, diventando una soluzione di nuova generazione per i professionisti che necessitano di una potente termografia wireless sul campo.

Aggiornamento della linea di prodotti

Ecco come si allineano i modelli nuovi ed esistenti:

Prodotto Nome precedente Risoluzione nativa Con Super Resolution
Flir Edge Pro Flir One Edge Pro 160 × 120 480 × 360
Bordo flir Flir un bordo 80 × 60 240 × 180
Flir One Pro

(Invariato)

160 × 120 480 × 360
Flir Uno Flir One Gen 3 80 × 60 240 × 180


In futuro, FLIR ONE Gen 3 sarà semplicemente chiamato Flir One.

Perché il cambiamento?

La denominazione aggiornata facilita la navigazione nel nostro portafoglio di termocamere mobili.

  • “Flir Edge” ora è la nuova generazione della gamma, progettata per offrire flessibilità, connettività e uso professionale.
  • “Flir One” rimane la serie di termocamere compatte e affidabili.

Serie Flir Edge e Flir One: Visione termica da portare in tasca

  • Connettività smartphone migliorata – abbinamento ottimizzato iOS® e Android™
  • Flir Edge Pro e Flir One Pro offrono VividIR™ con Super Resolution 480 x 360 (IR nativo 160 x 120)
  • Flir Edge e Flir One sono dotati di VividIR™ con Super Resolution 240 x 180 (IR nativo 80 x 60)
  • Design clip-on compatto e resistente, IP54-rated, a prova di caduta

Cosa succede dopo?

Se in precedenza hai cercato o possiedi un Flir One Edge, non preoccuparti: tutte le pagine e le risorse dei prodotti saranno reindirizzate automaticamente alle nuove pagine di Flir Edge. Continuerai a ricevere lo stesso supporto per il prodotto, gli stessi aggiornamenti del firmware e gli stessi accessori.

Guardare avanti

La serie Flir Edge rappresenta il prossimo capitolo della termografia mobile, un ponte tra la semplicità di Flir One e la potenza delle termocamere professionali di Flir. Siamo entusiasti di continuare a innovare per aiutarti a vedere l’invisibile, acquisire dati critici e prendere decisioni migliori più velocemente.

 

Articoli correlati

Caso applicativo

Cinque modi in cui FLIR ONE Edge Pro può essere utilizzato per semplificare le ispezioni automobilistiche

Read more
Articolo

Top 5 Ways to Use FLIR ONE on Your Smartphone

Read more
Back to top