FLIR Systems amplia la gamma di telecamere per la sicurezza Quasar con le serie Mini-Dome e Bullet Premium

Oggi FLIR Systems ha annunciato l'aggiunta di due nuovi modelli avanzati nella sua linea completa di telecamere di sicurezza Quasar™. Progettati per l'uso in ambienti interni ed esterni impegnativi, le nuove FLIR Quasar Premium Mini-Dome e Quasar Premium Bullet offrono immagini di qualità forense, ottime capacità di integrazione e le funzioni avanzate di sicurezza informatica necessarie per infrastrutture critiche, impianti remoti o grandi aree che richiedono un monitoraggio accurato.

La nuova linea Quasar Premium offre le migliori prestazioni di videosorveglianza di questa famiglia di prodotti, fornendo il massimo supporto alle pratiche forensi. FLIR Quasar Premium Mini-Dome è disponibile con risoluzione 5 MP HD o 4K Ultra-HD, mentre FLIR Quasar Premium Bullet è disponibile con risoluzione 4 MP Quad HD e 4K Ultra-HD. L'ampia gamma di ottiche opzionali consentono di realizzare installazioni di sicurezza perimetrale per aree di grandi dimensioni. Entrambe le telecamere sono dotate di scheda SD per la registrazione a bordo e per garantire ridondanza, oltre al supporto dello standard di compressione video H.265 per minimizzare il consumo di banda della rete e lo spazio di archiviazione.

QPMD-DoorwaySunshield-1200x628.jpg

Monitoraggio discreto con la serie FLIR Quasar Premium Mini-Dome

La serie FLIR Quasar Premium Mini-Dome è versatile, protetta in classe IP66 contro l'ingresso di polvere ed acqua e può essere montata a soffitto o a parete in pochi minuti. In assenza di luce, l'illuminatore a infrarosso integrato può consentire la visibilità fino a 40 metri. L'ampia gamma dinamica (WDR) avanzata a tre otturatori (130 dB) offre un bilanciamento ottimale della luce in presenza di punti chiari e scuri nell'inquadratura. La telecamera è in classe di protezione IK10 contro gli atti vandalici ed è disponibile una cupola fumé opzionale per occultare la posizione della telecamera.

La serie FLIR Quasar Premium Bullet offre una maggiore portata in condizioni difficili

La serie FLIR Quasar™ Premium Bullet è anch'essa in classe di protezione IK10 contro gli atti vandalici ed è progettata per installazioni di videosorveglianza permanenti, tipicamente montata su palo. L'illuminatore a infrarosso integrato può consentire la visibilità fino a 60 metri. La telecamera è inoltre dotata di WDR a tre otturatori (130 dB). Questa telecamera, classificata IP67 per la protezione contro l'ingresso di polvere e l'immersione temporanea, opera entro una gamma di temperatura estesa, da -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) per l'uso in condizioni estreme.

Maggiore sicurezza senza sacrificare la flessibilità

Come tutti i prodotti Quasar, anche i modelli Quasar Premium Bullet e Premium Mini-Dome sono conformi al National Defense Authorization Act (NDAA) e adottano protocolli di sicurezza standard del settore e ulteriori miglioramenti della sicurezza informatica, tra cui la protezione esclusiva contro gli attacchi esterni, i tentativi di accesso, l'autenticazione hardware e software e la comunicazione criptata per aiutare a mantenere le infrastrutture al sicuro dalle minacce informatiche. Queste serie sono basate su una piattaforma aperta per garantire la compatibilità con un'ampia gamma di soluzioni VMS di terze parti o con FLIR United VMS. Includono anche audio bidirezionale e il controllo dei dispositivi di input/output per consentire all’operatore il monitoraggio remoto e la risposta agli eventi.

Per ridurre ulteriormente i costi di gestione e la facilità di installazione, FLIR offre un vasto ecosistema di accessori ed opzioni di montaggio. Le telecamere supportano la rete 1 GB per migliorare lo streaming video e ottimizzare la larghezza di banda. Entrambe le telecamere consentono di configurare il flusso video, sia dal vivo che registrato, regolando il numero di fotogrammi al secondo in uscita e la codifica per stream supplementari.

Le versioni Quasar Premium Bullet e Quasar Premium Dome sono disponibili per l'acquisto in tutto il mondo presso FLIR o i suoi Distributori autorizzati. Visitate www.flir.com/visible-security per maggiori dettagli sulle nuove serie e sulla linea completa di prodotti FLIR per la sorveglianza nello spettro visibile e il rilevamento di intrusioni perimetrali.

 

Back to top