Obiettivo manuale a banda larga da 100 mm, FPO f/2.5 (4218540)

Obiettivo a banda larga a baionetta manuale, 1-5 µm, da 100 mm, FPO f/2.5, per termocamere FLIR scientifiche e R&S, tra cui A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR e X85xx MWIR.

Specifiche

Dati ottici e immagine
Banda spettrale 1,0-5,5 µm
Diametro 108 mm (4.26 in)
Distanza iperfocale 185 m/250 m (a 4,2 μm/3 μm)
Distorsione <1%
Lunghezza 76 mm - 82 mm (2,99 in - 3,22 in)
Lunghezza focale 100 mm
Messa a fuoco Manuale
Messa a fuoco Da 3 m a infinito
Numero_F f/2,5
Comunicazione e Memorizzazione dati
Interfaccia Baionetta per obiettivo manuale FPO a 4 schede
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Generali
Peso 1,07 kg
Trasmissione media 82,73%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello