Obiettivo a baionetta MWIR, da 100 mm, 3,0-5,0 μm, FPO f/2.5 (4216414)

Obiettivo a baionetta FPO f/2.5 motorizzato MWIR da 100 mm, 3,0-5,0 μm (4216414) per termocamere FLIR scientifiche e R&S, incluse le termocamere A67xx, A85xx, X69xx e X85xx MWIR.

Specifiche

Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3-5 µm
Diametro 130 mm (5.1 in)
Distanza iperfocale 174 m (a 4,2 μm)
Distorsione <0,5%
Lunghezza 84 mm (3,31 in)
Lunghezza focale 100 mm
Messa a fuoco Manuale/motorizzato
Messa a fuoco Da 3 m a infinito
Numero_F f/2,5
Comunicazione e Memorizzazione dati
Interfaccia Con baionetta FPO motorizzata a 5 schede **NON compatibile con baionetta non motorizzata
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Generali
Peso 1,04 kg (2,3 lbs)
Trasmissione media 95,27%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello