Obiettivo a baionetta motorizzato MWIR, da 17 mm, 3,0-5,0 μm, FPO f/2.5 (4216408)

Obiettivo a baionetta motorizzato MWIR da 17 mm, 3,0-5,0 μm, FPO f/2.5, per termocamere FLIR scientifiche e R&S, incluse A67xx MWIR e A85xx MWIR.

Specifiche

Dati ottici e immagine
Banda spettrale 3-5 µm
Diametro 90 mm/3.54 in (62 mm/2.44 in CL to Toggle)
Distanza iperfocale 5 m (a 4,2 μm)
Distorsione <3,5%
Lunghezza 69 mm (2,71 in)
Lunghezza focale 17 mm
Messa a fuoco Manuale/motorizzato
Messa a fuoco Da 0,06 m a infinito
Numero_F f/2,5
Comunicazione e Memorizzazione dati
Interfaccia Con baionetta FPO motorizzata a 5 schede **NON compatibile con baionetta non motorizzata
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Generali
Peso 0,67 kg (1,47 lbs)
Trasmissione media 95,12%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello