Obiettivo a baionetta manuale LWIR, microscopio 1x, 7,5-12 μm, FPO f/2.5 (4213642)

Obiettivo a baionetta manuale LWIR, microscopio 1x, 7,5-12 µm, FPO f/2.5, per termocamere FLIR scientifiche e R&S, tra cui A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS e X85xx SLS.

Specifiche

Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-12 µm
Diametro 52 mm (2,04 in)
Distanza iperfocale
Distanza oggetto 30 mm (1,18 in)
Distorsione 0,20%
Lunghezza 31 mm (1,21 in)
Lunghezza focale 1x microscopio
Messa a fuoco Manuale
Messa a fuoco Da 0,06 m a infinito
Numero_F f/2,5
Profondità di campo 100 μm (fotocamera f/2,5) o 250 μm (fotocamera f/4)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Interfaccia Baionetta per obiettivo manuale FPO a 4 schede
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Generali
Peso 0,23 kg (0,5 lbs)
Trasmissione media 91,91%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello