Obiettivo a baionetta manuale LWIR da 200 mm, 7,5-12 µm, FPO f/2.5 (4215505)

Obiettivo a baionetta manuale LWIR da 200 mm, 7,5-12 µm, FPO f/2.5, per termocamere FLIR scientifiche e R&S, tra cui A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS e X85xx SLS.

Specifiche

Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-12µ m
Diametro 105 mm (4.14 in)
Distanza iperfocale 346 m (a 8,9 µm)
Distorsione <3%
Lunghezza 148 mm
Lunghezza focale 200 mm
Messa a fuoco Da 3 m a infinito
Numero_F 2,5
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Generali
Peso 0,79 kg
Trasmissione media 90,52%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello