Discontinued

Extech 365515

Cronometro/orologio digitale LCD con display retroilluminato, calendario e allarme

Il 365515 è un cronometro e orologio digitale. Questo cronometro presenta un formato orario di 12 o 24 ore e un allarme programmabile con avviso acustico orario. La retroilluminazione può essere utilizzata per la visualizzazione notturna o in aree scarsamente illuminate e si spegne automaticamente dopo quattro secondi. Comprende tracolla sganciabile da 1 m e una batteria LR44.

Programma gli allarmi, imposta gli avvisi acustici orari e visualizza una risoluzione di 1/100 di secondo per 30 minuti.
Conta fino a un’intera giornata con precisione fino a ±3 secondi/giorno.
Ampio display digitale retroilluminato che mostra il tempo trascorso, il formato a 12 o 24 ore e la data.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza capacità temporizzazione ±3 secondi/giorno
Allarme
Calendario
Capacità temporizzazione 23 ore, 59 minuti e 59,99 secondi
Cronometro
Snooze
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × batteria LR44 (1,5 V)
Certificazioni CE, NIST
Dimensioni 57 × 70 × 15 mm
Garanzia 2 anni
Peso 50 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech 365515 Datasheet

User Manual

Extech 365515 User Manual GB

Export Restrictions