Discontinued

Extech 365535

Orologio/cronometro decimale con risoluzioni selezionabili dall’utente

Il cronometro/orologio 365535 ha risoluzioni selezionabili dall’utente di 1/100 di secondo, 1/1.000 di minuto e 1/100.000 di ora. Le funzioni aggiuntive includono una cadenza da 5 a 240 segnali al minuto e un ampio display triplo con contrasto regolabile. Dotato di tracolla da 1 m e batteria al litio CR2032.

Risoluzioni a scelta di 1/100 di secondo (fino a 19 ore), 1/1.000 di minuto e 1/100.000 di ora.
Timer con conto alla rovescia a 3 tempi intermedi e sul giro registrabili (500 registrazioni in memoria).
Ampio display digitale triplo che mostra il tempo trascorso, il formato a 12 o 24 ore, la data e l’allarme.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza capacità temporizzazione ±5 secondi/giorno
Allarme
Capacità temporizzazione 19 ore, 59 minuti e 59,99 secondi
Cronometro
Memoria giri 500 giri
Timer conto alla rovescia 3 modalità
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 × batteria CR2032 (1,5 V)
Certificazioni CE
Dimensioni 64 × 81 × 20 mm
Garanzia 2 anni
Peso 77 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech 365535 Datasheet

User Manual

Extech 365535 User Manual GB

Certification

Extech 365535 Declaration of Conformity

Export Restrictions