Extech 380260

Megaohmetro digitale con autoregolazione

279,00 € ex. VAT

Questo megaohmmetro con autoregolazione misura la resistenza di isolamento fino a 2.000 MΩ. Scelta di tensione test da 250, 500 o 1.000 VCC. L’ampio display doppio retroilluminato indica la tensione test e la resistenza di isolamento. Misurazioni di bassa resistenza, continuità e tensione CA/CC. Altre caratteristiche includono scarica automatica alla fine del test, fodero protettivo con supporto, blocco dell’alimentazione e mantenimento dei dati. Completo di cavo di test, 6 batterie AA e custodia da trasporto

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base resistenza di isolamento ±3%
Bassa resistenza
Resistenza isolamento 200 MΩ, 2.000 MΩ
Risoluzione max resistenza di isolamento 0,1 MΩ
Tensione test di isolamento 250 V, 500 V, 1.000 V
Test tensione CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 1.000 V
Certificazioni 380260-NIST_S: CE, NIST
380260_S: Certificazione CE
Dimensioni 200 × 92 × 50 mm (7,8 × 3,6 × 1,9")
Display LCD a segmenti retroilluminato
Garanzia Due anni
Peso 700 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech 380260

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

User Manual

Extech 380260 User Manual

Datasheet

Extech 380260 Datasheet

Certification

Extech 380260 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello