Discontinued

Extech 380363

Tester di isolamento digitale ad alta tensione

Questo tester di isolamento di Extech misura fino a 10 GΩ con tensioni di prova di 250 V, 500 V e 1000 V. Le funzionalità includono: Lo-Ohm per i test delle connessioni, grafico a barre analogico per la visualizzazione delle tendenze, misurazione della tensione CA/CC fino a 999 V, registrazione manuale dei dati/funzione di richiamo (9 set) e avviso e segnale acustico sul display del circuito attivo. Può essere utilizzato per testare motori, avvolgimenti dei trasformatori, strumentazioni ed elettrodomestici, verificare la presenza di umidità nei gruppi di cavi e fili, valutare in modo sicuro una nuova installazione di cablaggio e controllare il rilevamento del carbonio in interruttori, relè e commutatori. I tester di isolamento Extech offrono un’elevata sensibilità che assicura un monitoraggio affidabile degli avvolgimenti del motore a bassa resistenza. Comprende cavo di test, 6 batterie AA e custodia per il trasporto.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base resistenza di isolamento ±3%
Bassa resistenza
Resistenza isolamento 4 MΩ, 40 MΩ, 400 MΩ, 4000 MΩ, 10 GΩ
Risoluzione max resistenza di isolamento 1 kΩ
Tensione test di isolamento 250 V, 500 V, 1.000 V
Test tensione CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 1.000 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 235 × 116 × 54 mm (9,3 × 4,6 × 2,1”)
Display LCD a segmenti con grafico a barre
Garanzia Due anni
Peso 520 g (1,15 lbs)

Risorse e supporto

User Manual

Extech 380363 User Manual GB

Datasheet

380363_DS_en-US

Export Restrictions