Extech 380941
Mini pinza amperometrica per CA/CC da 200 A
Extech 380941 è una compatta mini pinza amperometrica in CA/CC da 200 A con una ganascia di piccolo diametro, progettata per raggiungere aree di piccole dimensioni, fornendo al contempo una risoluzione di 10 mA (in CC) e una sensibilità a bassissima corrente. Questa mini pinza amperometrica è utile per risolvere i problemi relativi a manutenzione degli impianti, lavori elettrici, sistemi HVAC e di telecomunicazione, nonché a riparazioni di impianti elettrici residenziali, flotte, mezzi nautici e motociclette. Il modello 380941 presenta un grado di sicurezza CAT III-300 V e una garanzia di un anno. Comprende batterie e manuale.
Risorse e supporto
Datasheet
Extech 380941 380942 380947 Datasheet
User Manual
Extech 380941 User Manual
Certification
Extech 380941 Declaration of Conformity
Export Restrictions
Aggiunto al carrello