Extech 380942

Mini pinza amperometrica True RMS CA/CC 30 A

Product Variations

La compatta Extech 380942 è una mini pinza amperometrica CA/CC da 30 A. La pinza amperometrica ha una notevole risoluzione di 0,1 mA (CA), una sensibilità alle correnti molto bassa e una ganascia di piccolo diametro progettata per raggiungere piccole aree. La gamma di 30 A con risoluzione 0,1 mA (CA) e 1 mA (CC) è ottimizzata per individuare problemi in cui variazioni di corrente molto basse verrebbero perse dalle pinze amperometriche standard. Questa mini pinza amperometrica è utile per la risoluzione dei problemi relativi alla manutenzione degli impianti, ai lavori elettrici, HVAC e di telecomunicazione, nonché alle riparazioni di impianti elettrici residenziali, di flotte, mezzi nautici e motociclette. Questa mini pinza amperometrica True RMS CAT III è dotata di cavi di prova, due batterie AA, custodia morbida e manuale dell’utente.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±1,5%
Accuratezza di base tensione CA ±(2,0% della lettura + cinque cifre)
Accuratezza di base tensione CC ±(1,0% della lettura + due cifre)
Corrente AC 400 mA, 4 A, 30 A
Corrente DC 4 A, 40 A
Dimensione pinza 23 mm (0,9"), conduttori fino a 4/0 AWG
Risoluzione max corrente CA 0,1 mA
Risoluzione max corrente CC 0,001 A
Risoluzione max tensione CA 0,1 V
Risoluzione max tensione CC 0,1 V
Tensione AC 400 V
Tensione DC 400 V
True RMS
Ulteriori dettagli
Categoria di sicurezza CAT III - 300 V
Certificazioni 380942-NIST_S: CE, UL, NIST
380942_S: Certificazione CE, UL
Dimensioni 178 × 45 × 32 mm (7 × 1,8 × 1,3")
Display LCD segmento da 4.000 conteggi
Garanzia Due anni
Peso 225 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech 380942

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

User Manual

Extech 380942 User Manual GB

Certification

Extech 380942 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 380942 User Manual

Datasheet

Extech 380941 380942 380947 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello