Extech 381676A

Multimetro a penna con nove funzioni + NCV

Il dispositivo Extech 381676A è un multimetro a penna con rilevatore NCV integrato. Il misuratore 381676A è dotato di 9 funzioni, tra cui misurazione della tensione CA/CC a 600 V, della corrente CA/CC a 200 mA e della resistenza, nonché test logici dei diodi e della continuità. Questo misuratore è dotato di un quadrante rotante di facile utilizzo con morsetti a coccodrillo per l’utilizzo con una sola mano. Il pratico rilevatore di tensione senza contatto, integrato, consente un rapido rilevamento della tensione in tempo reale. Il misuratore 381676 viene fornito con cavi di test, morsetti a coccodrillo, batterie e manuale.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2%
Accuratezza di base corrente CC ±1,5%
Accuratezza di base tensione CA ±0,8%
Accuratezza di base tensione CC ±0,7%
Continuità Segnalatore acustico <50Ω
Corrente AC 20 mA, 200 mA
Corrente DC 20 mA, 200 mA
Resistenza 200, 2 k, 20 k, 200 k, 2 M, 20 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) >110 VCA
Risoluzione max corrente CA 0,01 mA
Risoluzione max corrente CC 0,01 mA
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max tensione CA 0,1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Tensione AC 200 mV, 2, 20, 200, 600 V
Tensione DC 200 mV, 2, 20, 200, 600 V
Test diodi 1 mA a 1,5 V circa
Test logica Da 0 a 1,5 V (LED verde), da 1,5 a 3,5 V (LED spento), da 3,5 a 5 V (LED rosso)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 208 × 38 × 29 mm (8,2 × 1,5 × 1,1”)
Garanzia Due anni
Peso 129 g (4,6 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech 381676A

Datasheet

Extech 381676A Datasheet

Certification

Extech 381676A Declaration of Conformity

User Manual

Extech 381676A User Manual GB

User Manual

Extech 381676A User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello