Discontinued

Extech 382075

2000A True RMS AC/DC 3-Phase Clamp-on Power Analyzer

The Extech 382075 is a 3-Phase True RMS Clamp-on Power Analyzer which can be used on 3 and 4 wire balanced or unbalanced loads. It can measure reactive and apparent power up to 1200 kW. Additional measurements include watts, voltage, current, frequency, power factor, and phase angle. It can display lead, lag current, and voltage phase shift in degrees, plus it can also store and recall the previous 4 readings. Additional features include DC current auto zero, data hold, min/max, and relative mode. Comes complete with test leads, carrying case, and 9 V battery.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±2% of reading + 5 digits
Accuratezza di base corrente CC ±2% of reading + 5 digits
Accuratezza di base di fase ±0.5°
Accuratezza di base fattore di potenza PF=W/(V×A)
Accuratezza di base frequenza ±1% of reading + 2 digits
Accuratezza di base potenza apparente ±2% of reading + 5 digits
Accuratezza di base potenza reale ±2% of reading + 5 digits
Accuratezza di base potenza reattiva ±2% of reading + 5 digits (PF<0.91)
Accuratezza di base tensione CA ±2% of reading + 5 digits
Accuratezza di base tensione CC ±2% of reading + 5 digits
Corrente AC 2000A
Corrente DC 2000A
Fase -90° to +90°
Fattore potenza 0.2 to 1
Frequenza 40 to 400Hz
Potenza apparente 1200KVA
Potenza reale 1200kW
Potenza reattiva 1200KVAR
Risoluzione max corrente CA 0.1A
Risoluzione max corrente CC 0.1A
Risoluzione max di fase 0.1°
Risoluzione max fattore di potenza 0.01
Risoluzione max frequenza 0.1Hz
Risoluzione max potenza apparente 0.01/0.1KVA
Risoluzione max potenza reale 0.01/0.1kW
Risoluzione max potenza reattiva 0.01/0.1KVAR
Risoluzione max tensione CA 0.1V
Risoluzione max tensione CC 0.1V
Tensione AC 600VAC
Tensione DC 800VDC
True RMS Yes
Ulteriori dettagli
Categoria di sicurezza CAT III-600V
Certificazioni CE, UL
Dimensioni 10.7 × 4.8 × 1.8" (271 × 122 × 46mm)
Garanzia 2 years
Peso 24.7oz (700g)

Risorse e supporto

User Manual

Extech 382075 User Manual

Certification

Extech 382075 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382075 Datasheet

Export Restrictions