Extech 382252: Kit tester per la misurazione di resistenza di terra

Kit tester per la misurazione di resistenza di terra

Il 382252 è un kit tester di resistenza di messa a terra che include tutto l’hardware necessario per misurare la messa a terra in tre intervalli da 20 a 2.000 Ohms. Testa anche tensione CA/CC, resistenza e continuità. Con regolazione automatica dello zero e tre intervalli di resistenza di messa a terra 20Ω/200Ω/2.000Ω. Completo di conduttori di test, due barre per messa a terra ausiliarie, borsa di trasporto, fodero in gomma protettivo e sei batterie 1,5 V AA.

Ampio doppio display con retroilluminazione e mantenimento test per un facile funzionamento
Con regolazione automatica dello zero e tre intervalli di resistenza di messa a terra 20 Ω/200 Ω/2.000 Ω
Spegnimento automatico, indicazione di fuori campo e batteria scarica

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech 382252

User Manual

Extech 382252 User Manual GB

Certification

Extech 382252 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382252 Datasheet

User Manual

Extech 382252 User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello