Discontinued

Extech 382270-E

Alimentatore DC a quattro uscite

382270-E è un alimentatore CC a quattro uscite con due uscite da 0 a 30 V/0 a 5 A più due uscite ausiliarie fisse da 3 a 6,5 V/3 A e 15 V/1 A. Le due uscite da 30 V possono essere combinate in parallelo per 10 A o in serie per 60 V. Comprende 4 coppie di cavi di test (da connettore a banana a clip a coccodrillo), un cavo CA e una spina europea.

Specifiche

Specifiche generali
Corrente in uscita Da 0 a 5A, da 0 a 5A, 3A (fisso), 1A (fisso)
Regolazione corrente di carico 2 mA ±5 mA
Regolazione corrente di linea 2 mA ±3 mA
Regolazione tensione di carico 0,5 mV ±3 mV
Regolazione tensione di linea 0,1 mV ±3 mV
Ripple e rumore <0,5 m/rms
Tensione uscita Da 0 a 30 V, da 0 a 30 V, da 3 a 6,5 V, da 8 a 15 V
Ulteriori dettagli
Alimentazione Da 110 a 240 VCC, 50/60 Hz
Dimensioni 260 x 160 × 370 mm (10,2 × 6,3 ×14,5")
Garanzia Due anni
Peso 12 kg (26,5 libbre)

Export Restrictions