Il dispositivo 382357 è un tester di resistenza della messa a terra a pinza che consente misurazioni senza contatto dei conduttori della messa a terra. Intervallo corrente di dispersione CA True RMS da 0,2 mA a 30 A con risoluzione di 1.000 mA. Registrazione dati programmabile con 116 punti di dati. Funzionamento senza la necessità di picchi ausiliari. Comprende batteria da 9 V, piastra di verifica della resistenza e robusta custodia per stoccaggio in metallo.
Risorse e supporto
Brochure
Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM
Datasheet
Extech 382357 Datasheet
User Manual
Extech 382357 User Manual GB
User Manual
Extech 382357 User Manual
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
Export Restrictions
Aggiunto al carrello