Discontinued

Extech 38387

Pinza 600 A Ca + Multimetro

Extech 38387 è un pinza amperometrica CA da 600 A con una ganascia circolare da 3,2 cm (1,25 pollici) per cavi di grandi dimensioni fino a 350 MCM. Oltre alla corrente CA può misurare la tensione CA/CC, la resistenza e ha un segnale acustico di continuità. Le funzioni comprendono mantenimento dati e spegnimento automatico. Il prodotto comprende cavi di test, batteria da 9 V e fondina da cintura.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±(1,5% della lettura + 4 cifre)
Accuratezza di base tensione CA ±(1,5% della lettura + 4 cifre)
Accuratezza di base tensione CC ±(1% della lettura + 1 cifra)
Continuità Cicalino ≤50Ω
Corrente AC 200 A, 600 A
Dimensione pinza 33 mm (1,25"), conduttori fino a 350 MCM
Resistenza 2.000Ω
Risoluzione max corrente CA 0,1 A
Risoluzione max resistenza
Risoluzione max tensione CA 1 V
Risoluzione max tensione CC 1 V
Tensione AC 600 V
Tensione DC 600 V
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT II-600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 79 × 203 × 41 mm (3,1 × 8 × 1,6")
Display LCD segmento
Garanzia Due anni
Peso 185 g (6,5 oz.)

Risorse e supporto

User Manual

Extech 38387 User Manual

Certification

Extech 38387 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38387 38389 Datasheet

Export Restrictions