Discontinued

Extech 38389

Pinza amperometrica True RMS CA/CC 600 A

La pinza amperometrica Extech 38389 misura la corrente CA/CC fino a 600 A con risoluzione di 0,1 A. La ganascia da 33 mm (1,25 pollici) è in grado di accogliere conduttori fino a 350 MCM. La funzione di mantenimento del picco del misuratore può essere attivata per acquisire e memorizzare la lettura più alta. Le funzioni del multimetro includono tensione CA/CC fino a 600 V, resistenza fino a 40 MOhm e capacità fino a 100 mF. Questo misuratore misura anche la temperatura da -20 °C a +760 °C (da -4 °F a +1.400 °F). Comprende cavi di test, fondine da cintura, batteria da 9 V e sonda di temperatura di tipo K.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±(3,0% della lettura + cinque cifre)
Accuratezza di base corrente CC ±(2,5% della lettura + 3 cifre)
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±(3,0% della lettura + 2 °C/3 °F)
Accuratezza di base tensione CA ±(0,8% della lettura + tre cifre)
Accuratezza di base tensione CC ±(0,5% della lettura + 2 cifre)
Capacità 40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 100 µF
Continuità Cicalino ≤50Ω
Corrente AC 400 A, 600 A
Corrente DC 400 A, 600 A
Dimensione pinza 33 mm (1,25"), conduttori fino a 350 MCM
Resistenza 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Risoluzione max capacità 0,01 nF
Risoluzione max corrente CA 100 mA
Risoluzione max corrente CC 100 mA
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max temperatura (contatto) 1°C/°F
Risoluzione max tensione CA 1 mV
Risoluzione max tensione CC 0,1 mV
Temperatura (contatto) Da -20 a 760 °C (da -4 a 1.400 °F)
Tensione AC 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
Tensione DC 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
True RMS
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Categoria di sicurezza CAT II-600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 79 × 203 × 41 mm (3,1 × 8 × 1,6")
Display LCD segmento
Garanzia Due anni
Peso 185 g (6,5 oz.)

Risorse e supporto

User Manual

Extech 38389 User Manual

Certification

Extech 38389 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38387 38389 Datasheet

Export Restrictions