Discontinued

Extech 392050

Termometro a penetrazione a quadrante a stelo

Extech 392050 è un termometro a penetrazione con quadrante a stelo con un intervallo di temperatura compreso tra -50 e +150 °C e una precisione di °1 °C.Ideale per l’uso in liquidi, semisolidi e solidi.È dotato di una barra in acciaio inossidabile da 12,7 cm con quadrante da 5 cm, interruttore on/off e autospegnimento dopo un’ora.Il misuratore comprende una batteria a bottone da 1,5 V e un astuccio protettivo in plastica con clip da tasca.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura >1 °C da -50 a +100 °C
Risoluzione max temperatura 0,1 °C da -20 a +150 °C
Temperatura Da -50 a +150 °C
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 1,5 V
Certificazioni CE
Dimensioni Sonda in acciaio inox da 130 mm con quadrante da 54 mm
Display LCD a segmenti a 3,5 cifre
Garanzia 2 anni
Peso 29 g; 30 g con astuccio protettivo

Risorse e supporto

Certification

Extech 392050 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 392050 User Manual

Datasheet

Extech 392050 392052 Datasheet

Export Restrictions