Extech 39240

Termometro a stelo impermeabile

26,99 € ex. VAT

Extech 39240 è un termometro a stelo impermeabile.Questo termometro a stelo è tascabile con schermo digitale con risoluzione 0,1° e registrazione min/max.Misura la temperatura in liquidi e solidi congelati tramite uno stelo in acciaio inossidabile da 70 mm.Misurazioni di temperatura da -40 a +200 °C.Richiamo MAX/MIN di temperature alte e basse, nonché funzioni di mantenimento dati e spegnimento automatico.Fornito con una batteria a bottone LR44 e coperchio protettivo.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1 °C
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1 °C
Stelo Acciaio inossidabile da 70 mm
Temperatura (contatto) Da -40 a +70°C
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria a bottone LR44 (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 150 × 20 × 18 mm
Display LCD a segmenti digitale
Garanzia 2 anni
Peso 20 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech 39240

Datasheet

Extech 39240 Datasheet

Certification

Extech 39240 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 39240 User Manual

User Manual

Extech 39240 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello