Extech 401014

Termometro per interni/esterni con grandi cifre

401014 è un termometro a grandi cifre che visualizza simultaneamente le temperature interne ed esterne. Il suo sensore impermeabile per la misurazione all’aperto si estende su un cavo sottile 2,93 m (9,6 piedi) per una facile installazione. La memoria interna memorizza le letture Min/Max nel tempo. Il termometro è dotato di supporto integrato, sensore di temperatura esterno, batteria AAA e staffa per montaggio a parete.

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech 401014

Certification

Extech 401014 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 401014 Datasheet

User Manual

Extech 401014 User Manual

User Manual

Extech 401014 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello