Discontinued

Extech 40130

Rilevazione di tensione CA senza contatto

In grado di rilevare la presenza di cavi sotto tensione prima del test, questo rilevatore di tensione CA tascabile è dotato di una punta sottile che può essere inserita nelle prese di corrente o utilizzata per il tracciamento lungo l’isolamento dei cavi e l’individuazione delle interruzioni. Extech 40130 misura da 100 a 600 V CA (50/60 Hz) con allarmi visivi (LED rosso lampeggiante) e segnali acustici (bip) che possono essere spenti. Da utilizzare per il test di uscita di linea, l'individuazione delle interruzioni e la risoluzione dei problemi del pannello di controllo. Approvato CE e certificato UL. Fornito di una comoda clip da tasca e di due batterie AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Distanza di rilevazione <5,1 mm (0,2") per prese da 110 V CA; da 10,2 a 15,2 cm (da 4 a 6") fino a 300 V CA
Larghezza di banda frequenze 50/60 Hz
Rilevazione di tensione (senza contatto) 100-600 V CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 x batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III-600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 152 x 19 x 25 mm (6 × 0,75 × 1")
Garanzia Due anni
Peso 57 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech 40130 Datasheet

Certification

Extech 40130 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 40130 User Manual

Export Restrictions