Extech 407026

Misuratore di luce per impieghi pesanti con interfaccia PC

Il misuratore di luce per applicazioni impegnative 407026 presenta 4 impostazioni del tipo di illuminazione per una maggiore precisione (tungsteno\luce diurna, fluorescenza, sodio, mercurio). Tra le altre funzioni include mantenimento dei dati, valori min\max/medio, spegnimento automatico e una lettura % del differenziale da un punto di riferimento. Interfaccia seriale RS-232 integrata con software di acquisizione dati opzionale e registratore dati. Dotato di batteria a 9 V, sensore di luce, rivestimento protettivo con cavo da 1,1 m (45”) e fondina protettiva con base d’appoggio.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base luce (foot-candle) ±4% scala completa
Accuratezza di base luce (lux) ±4% scala completa
Correzione coseno e risposta spettrale
Interfaccia PC
Luce (foot-candle) 200, 2000, 5000 Fc
Luce (lux) 2000, 20000, 50000 Lux
Risoluzione max luce (foot-candle) 1 Lux
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni 407026-NIST_S: CE, NIST
407026_S: Certificazione CE
Dimensioni 178 × 74 × 33 mm (7 × 2,9 × 1,3")
Garanzia Tre anni
Peso 726 g (1,6 lbs)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Manuale utente Extech 407026

User Manual

Extech 407026 User Manual GB

Datasheet

Extech 407026 Datasheet

Certification

Extech 407026 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 407026 User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello