Extech 407510

Misuratore di ossigeno disciolto per applicazioni impegnative con interfaccia per PC

407510 è un misuratore di ossigeno disciolto (OD) per applicazioni impegnative con interfaccia per PC. Consente di richiamare le letture minime, massime e medie. Offre mantenimento dei dati e interfaccia seriale RS-232 per PC integrata con software di acquisizione dati opzionale e registratore dati. Dispone della funzione di spegnimento automatico che consente di risparmiare la batteria. Misurazioni dell’OD da 0 a 20,0 mg/l. Dotato di sonda con diametro di 20 mm (0,8”) su cavo da 4 m (13 ft), 5 membrane, fondina in gomma, batteria da 9 V e custodia rigida.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ossigeno disciolto (concentrazione) ±0,4 mg/L
Accuratezza di base ossigeno disciolto (saturazione) ±0,7%
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±0,8 °C/±1,5 °F
Ossigeno disciolto (Concentrazione) Da 0 a 19,9 mg/L
Ossigeno disciolto (Saturazione) Da 0 a 100,0%
Temperatura (contatto) Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni Misuratore: 178 × 74 × 33 mm (7 × 3 × 1,3”); Sonda: 0,8 × 4,9” (P × L)
Garanzia Tre anni
Peso 482 g

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Extech 407510 User Manual GB

Datasheet

Extech 407510 Datasheet

User Manual

Extech 407510 User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello