Extech 407744
Calibratore del livello sonoro da 94 dB
Questo calibratore professionale del livello sonoro da 1 kHz e 94 dB per microfoni da 0,5” o 1,0” calibra e verifica il funzionamento dei fonometri. Posizione di test della batteria con LED di stato della stessa che indica se è carica. Il resistente alloggiamento in alluminio pressofuso genera un’onda sinusoidale di 1 kHz a 94 dB con una precisione del 5% (frequenza) e ±0,5 dB (94 dB). Conforme allo standard IEC 60942 1997-11. Comprende due batterie da 9 V, custodia e cacciavite.
Risorse e supporto
Certification
Extech 407744 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech 407744 407766 Datasheet
User Manual
Extech 407744 407766 User Manual
User Manual
Extech 407744 407766 User Manual GB
Export Restrictions
Aggiunto al carrello