Extech 407766

Calibratore di livello sonoro da 94/114 dB

Questo calibratore di livello sonoro professionale da 1k Hz 94/114 dB è compatibile con microfoni da 0,5 pollici o 1 pollice. Calibra e verifica le operazioni di misurazione del livello sonoro. Interruttore di posizione orizzontale per selezionare 94 dB o 114 dB con spia LED accesa. Il resistente alloggiamento in alluminio pressofuso genera un’onda sinusoidale di 1k Hz a 94 dB/114 dB con una precisione del 5% (frequenza) e ±0,5 dB (94 dB)/±1,0 dB (114 dB). Soddisfa lo standard IEC 60942 1997-11. Comprende due batterie 9 V, custodia e cacciavite.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base frequenza ±5%
Accuratezza di base gamma sonora (dB) ±0,5 dB (94 dB); ±1 dB (114 dB)
Distorsione armonica totale (THD) <2%
Frequenza 1000 Hz
Gamma sonora (dB) 94dB/114 dB
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie da 9 V
Certificazioni 407766-NIST_S: CE, NIST
407766_S: Certificazione CE
Dimensioni Diametro 2,2” × lunghezza 5,6” (50 × 127 mm)
Garanzia Due anni
Peso 340 g (0,75 libbre)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech 407744 407766 Datasheet

User Manual

Extech 407744 407766 User Manual

User Manual

Extech 407744 407766 User Manual GB

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello