Extech 412300A
Calibratore/misuratore di corrente
Extech 412300A è un calibratore di corrente e un misuratore. Sorgente di precisione per calibrare i dispositivi di processo e misurare i segnali di processo CC da 0 mA a 24 mA con il suo ampio LCD. Visualizza le letture in mA, in % dell’intervallo da 0 a 24 mA o come mV in intervalli di tensione. Le funzioni aggiuntive includono una tastiera touch, cinque valori di calibrazione memorizzati e alimentazione a 24 V CC per misurare i circuiti di corrente a due fili. Comprende batteria da 9 V, cavo di calibrazione con terminali a forcella, custodia da trasporto, tracolla e alimentatore universale CA.
Risorse e supporto
Certification
Extech 412300A Declaration of Conformity
User Manual
Extech 412300A User Manual GB
Datasheet
Extech 412300A 412355A Datasheet
Export Restrictions