Discontinued

Extech 412440-S

Sorgente per calibrazione

Extech 412440-S è un dispositivo tascabile di controllo della sorgente per calibrazione a basso costo per la simulazione dei circuiti di corrente e per fornire un modo rapido e semplice per controllare la calibrazione di misuratori o controller. Produce tre livelli di corrente (4 mA, 12 mA e 20 mA). Un LED rosso luminoso indica la simulazione o lo stato della batteria. Un’indicazione di sovraccarico si verifica quando un carico supera i 240 Ohm. Comprende batteria da 9 V, custodia e cavo di calibrazione con connettore a forcella e subminiatura.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base punto/i di controllo loop di corrente ±0,1 mA
Indicatore di sovraccarico >240Ω a 20 mA; >400Ω a 12 mA; >1.200Ω a 4 mA
Punto/i di controllo loop di corrente 4 mA, 12 mA, e 20 mA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 89 × 58,4 × 25,4 mm (3,5 × 2,3 × 1")
Garanzia Due anni
Peso 283,5 g (10 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech 412440-S Datasheet

User Manual

Extech 412440 User Manual GB

Certification

Extech 412440 Declaration of Conformity

Export Restrictions