Discontinued

Extech 421502

Termometro a doppio ingresso Tipo J/K, con allarme

Il termometro a ingresso Tipo K/J Extech 421502 presenta un doppio display e allarmi acustici alto/basso programmabili. Offre una precisione elevata dello 0,05%, letture min/max/media, mantenimento dei dati, funzione relativa e misurazione differenziale della temperatura tra Tipo J, Tipo K o entrambi. Comprende due sonde di temperatura per microsfere di Tipo K, fondina protettiva con supporto e batteria da 9 V.

Risorse e supporto

Datasheet

Extech 421502 Datasheet

User Manual

Extech 421502 User Manual

Certification

Extech 421502 Declaration of Conformity

Export Restrictions