Discontinued

Extech 42.270

Registratore di temperatura/umidità

Extech 42270 è un registratore di umidità e temperatura aggiuntivo da utilizzare con i kit 42275 e 42276. Il registratore di dati misura la temperatura da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a +185 °F) e l’umidità relativa dallo 0% al 100%. Può registrare fino a 8.000 letture di ogni parametro. Questo misuratore ha una frequenza di campionamento programmabile da 1 secondo a 12 ore più un allarme alto e basso. Per collegare il registratore di dati a un PC per la programmazione e il recupero dei dati è necessario un kit 42275 o 42276.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±0,6 °C/±1 °F
Accuratezza di base umidità relativa ±3%
Intervallo di registrazione Da 1 secondo a 12 ore
Memoria Temperatura: 8.000 punti + umidità: 8.000 punti
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1°C/°F
Risoluzione max umidità relativa 0,10%
Temperatura (aria) Da -40 a +85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa Dallo 0% al 100%
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP64
Dimensioni 76 × 57,2 × 22,3 mm (3 × 2,3 × 0,88")
Garanzia Due anni
Peso 72,6 g (2.6 oz.)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TrLog Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Extech 42260 42270 User Manual GB

User Manual

Extech 42270 User Manual

Certification

Extech 42270 Declaration of Conformity

Export Restrictions